C175-16(50HZ) | 2,500-3,100kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C175-16(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
3,100(팬 미장착)/3,000kVA
3,100(팬 미장착)/3,000kVA
공급 동력 등급
2,825(팬 미장착)/2,725kVA
2,825(팬 미장착)/2,725kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

개요

2500 - 3100kVA 디젤 발전기 세트

2,500-3,100kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 175-16 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기 세트는 낮은 연료 소모 또는 낮은 배기가스 배출에 최적화되어 있습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 20,000,000 작동 시간

전 세계 현장에서

경쟁 트럭 대비 3000 단위

현장에서

최고 등급 Tier 4 제품

시장에서 입수 가능

다음에 대한 제품 사양 C175-16(50Hz)

대기 등급 3,100(팬 미장착)/3,000kVA 3,100(팬 미장착)/3,000kVA
공급 동력 등급 2,825(팬 미장착)/2,725kVA 2,825(팬 미장착)/2,725kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 3,100kVA 3,100kVA
최소 정격 2,500kVA 2,500kVA
엔진 모델 C175-16 SCAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤 C175-16 SCAC, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.89 in 175 mm
행정 8.66 in 220 mm
배기량 5166.88 in³ 84.7 l
압축률 16.7:1 16.7:1
흡기 터보 애프터쿨링 터보 애프터쿨링
연료 계통 커먼 레일 커먼 레일
조절기 유형 ADEM� A4 ADEM� A4
길이 - 최소 251.9 in 6397 mm
길이 - 최장 320.2 in 8134 mm
폭 - 최소 82.7 in 2101 mm
폭 - 최장 109.1 in 2770 mm
높이 - 최소 86.9 in 2208 mm
높이 - 최고 130.1 in 3306 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 42750 lb 19391 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 50750 lb 23020 kg

C175-16(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계가 있는 단일 엘리먼트 캐니스터 4개

제어 패널

  • Cat ECS 100
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 역률(상별 및 평균)
  • 과전류
  • 통신
  • 긴급 중지
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 환경 밀폐형 전방 표면.
  • 직류 전압
  • 역 전력
  • 프로그램식 보호 계전 기능
  • 냉각수 온도 높음
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 수준 부족
  • 과주파수/저주파수
  • 전류(상별 및 평균)
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 냉각수 온도 낮음
  • 역 무효 전력
  • 제어장치
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 램프 시험
  • 냉각수 온도
  • 경고/차단 지시계
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 알람 확인
  • 발전기 상 순서
  • 24볼트 직류 작동
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 자동/시작/정지 제어
  • 오일 압력 낮음
  • RPM
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 디지털 지시계
  • 발전기 장착 - 후방
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 엔진 냉각 타이머
  • 작동 시간
  • 과다/과소 전압
  • 과속
  • 주파수(Hz)

냉각 계통

  • 라디에이터 그룹 - 탈착 상태로 공급
  • SCAC 냉각
  • 냉각수 센서
  • 냉각수 배출 라인 및 밸브
  • 팬 및 벨트 보호대

배기 계통

  • 각 터보용 벨로우가 있는 볼트 연결 플랜지
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 필터 3개
  • 2차/3차 연료 필터
  • 10미크론 회전식
  • 4미크론 회전식
  • 1차 연료 필터 수분/연료 수분 분리기
  • 엔진 장착부 필터 3개

발전기 및 어탯치먼트

  • 6리드
  • IEC 플래티넘 고정자 RTD
  • 전압 조절기
  • 무효 강하 기능
  • 3상 전압 감지
  • RFI 억제
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • 여자기 다이오드 모니터
  • 일정한 권선
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • (LV) 부스바 연결부, 상단/중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 3상 브러시리스
  • 돌출 극
  • 50Hz 모델: IEC 표준 구멍 패턴
  • (MV) 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 40C 대기에서 Class F 온도 상승
  • 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부

조절 계통

  • ADEM A4
  • 중복형 차단(중복 속도 감지 계통을 통한 과속 보호)

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 윤활유
  • 연기 처리
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 사전 윤활 - 공급, 연속 및 대기 필요

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 이중 24볼트 전기 시동 모터
  • 레일 - 엔진/발전기

서비스 지침

  • 2회 PM 검사

출력 종단

  • 부스바

일반

  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • 우측 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전

C175-16(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 흡기 어댑터
  • 흡기 보호

제어 패널

  • EMCP 4.4
  • EMCP 4.4 선택사양 하니스
  • 제어장치, MV 및 HV 전원 연결부 위치
  • 부하 공유 모듈
  • 제어장치 장착 위치 - LV/MV
  • 고객 AC-DC 연결부 장착 위치 - LV/MV
  • 부하 공유 모듈/보조 플레이트 및 보조 상자(LV)
  • 부하 공유 조절기
  • 프레임 박스
  • 자동 선택한 지면
  • 제어장치 전압 및 전류 감지 그룹
  • 상승 하강 스위치
  • 속도 조정
  • 호출 표시장치 모듈
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 발전기 온도 모니터링
  • 패키지의 Modbus 모니터링
  • 긴급 정지
  • 연결 하니스
  • 발전기 하니스

냉각 계통

  • 패키지 장착 라디에이터
  • 원격 라디에이터
  • 연료 쿨러

배기 계통

  • 전방 하우징 - 대기 또는 중요
  • 전방 하우징 - 공급 또는 연속
  • 배기 집진기/매니폴드
  • 배기 지원 그룹
  • 머플러
  • 용접 플랜지
  • 애프터쿨러 배출

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브
  • 크랭크케이스 통기 계통

연료 계통

  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 저전압 - 1,800 및 3,000프레임 - 50Hz, 3상, 1,500rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 0.6667
  • 중간 전압 - 1,800 및 3,000프레임 - 50Hz, 3상, 1,500rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 0.6667
  • 저전압 - 1,800 및 3,000프레임 - 60Hz, 3상, 1,800rpm, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 0.6667
  • 스페이스 히터 키트
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 변환 GP - 상단 케이블 도입부
  • 발전기 흡기
  • 차동 변류기

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 윤활유 히터
  • 배출 그룹 오일 팬
  • 윤활유
  • 전기식 사전 윤활 펌프
  • 오일 필터

장착

  • 고무 방진 마운트
  • 스프링 방식 선형 방진재
  • IBC 방진재 - 탈착 상태로 공급

전원 연결부

  • 중앙 위치 부스바(LV)
  • 측면/후방 장착 부스바(LV)
  • 하니스(차단기)
  • 케이블 도입부 선택사양(LV)
  • 엔클로저 - 제어 패키지(LV)
  • 전원 연결부 커버(LV)
  • 중립 접지(LV)
  • 1,800 프레임 발전기 회로 차단기
  • 마스터팩트 차단기
  • 병렬 회로 차단기
  • 1,800 프레임 발전기 측면/후방 장착 부스바(MV)
  • 케이블 도입부 선택사양(MV)
  • 중립 접지(MV)
  • 저전압 연결 케이블
  • 마스터팩트 차단기 연결부

특수 시험/보고서

  • 발전기 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 발전기 세트 TVA(비틀림 진동 분석) 보고서
  • 맞춤형 발전기 TVA 보고서
  • 특수 시험 비용 - 엔진만 해당
  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • 표준 엔진 시험 충전
  • IBC 내진 인증
  • OSCOSH1 내진 인증

시동/충전 계통

  • 24볼트 전력 분배 상자
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 시동장치 위치 커버
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 랙 포함 중부하 작업용 배터리 세트
  • 20Amp 배터리 충전기
  • 35Amp 배터리 충전기
  • 50Amp 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기 - 건식
  • 재킷 워터 히터
  • 재킷 워터 히터 배선 그룹

일반

  • 특수 페인트 색상
  • 서비스 툴 - 엔진 바링 그룹
  • 바링 그룹 수동
  • 엔진 바링 공기압
  • 제어 그룹 - 공기압 바 그룹

C175-16(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C175-16 디젤 발전기 세트

C175-16 디젤 발전기 세트 전방 좌측

C175-16 디젤 발전기 세트 전방 우측

C175-16 디젤 발전기 세트 후방 좌측

C175-16 디젤 발전기 세트
C175-16 디젤 발전기 세트 전방 좌측
C175-16 디젤 발전기 세트 전방 우측
C175-16 디젤 발전기 세트 후방 좌측

C175 발전기 세트

C175 발전기 세트

360 View