DE65E0(50Hz) | 65kVA 디젤 발전기 세트

디젤 발전기 세트 C3.3 | DE65E0

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최소 정격
65kVA
65kVA
최대 정격
65kVA
65kVA
배기가스 배출/연료 전략
비규제
비규제

개요

DE65E0 | 65kVA 디젤 발전기 세트

65kVA, 60Hz의 전력을 안정적으로 생산하며 C3.3 디젤 엔진에 의해 구동되는 DE65E0 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요구 사항에 맞게 설계되었습니다.

복리후생

에 적합 험난한 & 테스트 환경

최적화된 연료 소모

이상 동안 안정성 시험을 거침 500 시각

다음에 대한 제품 사양 C3.3 | DE65E0

최소 정격 65kVA 65kVA
최대 정격 65kVA 65kVA
배기가스 배출/연료 전략 비규제 비규제
전압 220-415V 220-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C3.3 Cat® C3.3
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 201.4 in³ 3.3 l
압축률 17.25:1 17.25:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 인라인 인라인
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 75.8 in 1925 mm
폭 - 최장 44.1 in 1120 mm
높이 - 최고 53.6 in 1361 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 1926 lb 874 kg

C3.3 | DE65E0 표준 장비

제어 패널

  • GCCP 제어 패널

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • 12리드
  • IP23 보호
  • 전압 조절기(단상 감지)
  • 타워 패널, IP22, 하단 케이블 도입부
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 회로 차단기, IEC, 3극, 타워 패널에 장착

조절 계통

  • 기계식 조절기

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

흡기 계통

  • 에어클리너, 경부하용 일회용 엘리먼트

배기 계통

  • 스터브 파이프, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지
  • 산업용 소음기

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스

윤활 계통

  • 윤활유
  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인

장착 계통

  • 고정 선형 진동 아이솔레이터
  • 인양 설비 및 추출 지점
  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 12V 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C3.3 | DE65E0 선택사양 장비

제어 패널

  • GCCP 제어 패널
  • 지락 및 누전
  • 보안 키로 긴급 중지
  • 4극 회로 차단기
  • 전압 및 속도 조정 전위차계

교류 발전기 및 교류 발전기 어탯치먼트

  • LC 프레임 교류 발전기
  • LC/M 프레임 교류 발전기
  • 스페이스 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 자동 전압 조절기

엔클로저

  • 수준 1 및 2 소음 감쇠 엔클로저
  • 단일 지점 인양 프레임
  • 임대 팩
  • SBOX - CEE 형식 소켓

알람 및 정지

  • 공통 알람
  • 과부하 정지
  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 낮은 냉각수 온도 알람
  • 낮은 연료량 알람 및 정지
  • 높은 연료량 알람

엔진

  • 전자 조절기
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기

연료 계통

  • 110% 유출 보호를 바탕으로 최소 12시간 실행할 수 있는 크기의 번들형 연료 탱크

배기 계통

  • 주거 지역 소음기 25dBA

인증

  • 적합성 인증
  • EAC 인증

연장 서비스 보장

  • 3, 4, 5, 10년

C3.3 | DE65E0이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

DE65E0 개방형 후방 우측

엔클로저

DE65E0 개방형 전방 우측

DE65E0 개방형 전방 좌측

엔클로저

DE65E0 개방형 후방 좌측

DE65E0 개방형 후방 우측
엔클로저
DE65E0 개방형 전방 우측
DE65E0 개방형 전방 좌측
엔클로저
DE65E0 개방형 후방 좌측