3512C(60HZ) | 1,230-1,500kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3512C(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,500ekW
1,500ekW
공급 동력 등급
1,360ekW
1,360ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증
미국 EPA 인증

개요

1,230-1,500ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 1,230-1,500ekW의 안정적인 전력을 생산하는 3512C 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 고정식 비상 작업에 한해 미국 EPA 인증을 받았습니다(Tier 2 비도로용 동등 수준의 배기가스 배출 표준).

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

BMEP 19% 다른 브랜드보다 낮음

큰 블록 부하 용량 및 내구성 제공

다음에 대한 제품 사양 3512C(60Hz)

대기 등급 1,500ekW 1,500ekW
공급 동력 등급 1,360ekW 1,360ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증 미국 EPA 인증
전압 380-13,800V 380-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 1,500ekW 1,500ekW
최소 정격 1,230ekW 1,230ekW
엔진 모델 3512C ATAAC, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512C ATAAC, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 3161.03 in³ 51.8 l
압축률 14.7:1 14.7:1
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 ADEM™ A3 ADEM™ A3
길이 - 최소 222.2 in 5618 mm
길이 - 최장 221.2 in 5618 mm
폭 - 최소 89.7 in 2279 mm
폭 - 최장 89.7 in 2279 mm
높이 - 최소 104.4 in 2652 mm
높이 - 최고 104.4 in 2652 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 28971 lb 13141 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 28971 lb 13141 kg

3512C(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 2차 연료 필터
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치

제어 계통

  • 알람 확인
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 냉각수 온도
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 과전류(50/51)
  • 냉각수 온도 높음
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기(IVR)가 포함됩니다. IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다. 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • kW-hr(전체)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 오일 압력 낮음
  • Cat ECS 100
  • 디지털 지시계:
  • 엔진 냉각 타이머
  • 발전기 장착 - 후방
  • 직류 전압
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 과속
  • kVAr-hr(전체)
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 통신
  • 역률(상별 및 평균)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • Cat Connect
  • 맞춤형 스크린
  • 냉각수 온도 낮음
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 자동/시작/정지 제어
  • 제어장치:
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 긴급 중지
  • 속도 조정
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 램프 시험
  • RPM
  • 24볼트 직류 작동
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 냉각수 수준 부족
  • 주파수(Hz)
  • 발전기 상 순서
  • 히스토그램 로드 기능
  • PLC 기능

냉각 계통

  • 냉각수 수준 센서(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되어 있지 않음)
  • SCAC
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 및 벨트 보호대
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨)

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 2차 연료 필터
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 공급 펌프

발전기 및 어탯치먼트

  • 중간 전압:
  • 내부 여자(IE)
  • 고전압
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 저전압:
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 6리드
  • 무작위 권선
  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 일정한 권선

조절 계통

  • ADEM III

책자

  • 부품 목록

윤활 계통

  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 연기 처리
  • 윤활유
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 통합형 윤활유 쿨러

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급

시동/충전 계통

  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치
  • 24볼트 전기 시동 모터

일반

  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • SAE 표준 회전
  • 우측 서비스
  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로

3512C(60Hz) 선택사양 장비

제어 패널

  • EMCP 4.4

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 중부하 에어클리너
  • 단일 엘리먼트 필터

발전기

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터

냉각 계통

  • 냉각수
  • 표준 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 표준 장착된 라디에이터

출력 종단

  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨

배기 계통

  • 플랜지
  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • Y 어댑터
  • 유연한 피팅
  • 엘보우
  • 머플러

연료 계통

  • 1차 연료 필터

일반

  • US AID 엠블럼

장착

  • IBC 아이솔레이터
  • 고무 방진 마운트
  • 스프링 방식 방진재

발전기 및 어탯치먼트

  • 차동 변류기(DCT) 15kV 급
  • RW, IE, 6리드, 피치 0.6667
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 급
  • 1,400, 1,600, 2,700프레임
  • 스페이스 히터
  • 발전기 에어클리너
  • 발전기 변환 - IE에서 PM으로
  • 저전압: 380, 440/480볼트, 3상, 1,800rpm

시동/충전

  • 재킷 워터 히터
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 배터리 충전기
  • 충전 교류 발전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 특대형 배터리

계측

  • 실린더 센서가 없는 GP 배선
  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 사전 윤활 펌프
  • 오일 수준 조절기
  • 오일 배출구
  • 표준 통의 윤활유

크랭크케이스 보호

  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 크랭크케이스 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 크랭크케이스 통기 계통

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

전원 연결부

  • 케이블 도입부 - 우측
  • 중앙 포스트 부스바
  • 후방 전원 연결부
  • 우측 전원 연결부
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 1,600, 2,000, 2,500, 3,000, 4,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 좌측 전원 연결부
  • 6리드, 6단자 선택사양
  • 2,000, 2,500Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 중립 접지 연결부
  • 접지 그룹

특수 시험/보고서

  • 표준 엔진 시험 충전
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • CSA 인증
  • IBC 내진 인증
  • 연료 소모 시험
  • 비틀림 진동 분석
  • 발전기 시험 보고서
  • 발전기 연료 소모 시험
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 10Amp 배터리 충전기
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 엔진 바링 장치
  • 35Amp 배터리 충전기
  • 공기 시동 모터
  • 공기 압력 조절기
  • 배터리, 랙 및 케이블:
  • 재킷 워터 히터
  • 전기 시동 모터
  • 시동장치 커버

3512C(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3512C_50Hz_Flush_Mount, 후방 우측

3512C_50Hz_Flush_Mount, 후방 좌측

3512C_50Hz_Flush_Mount, 전방 좌측

3512C_50Hz_Flush_Mount, 전방 우측

3512C_50Hz_Flush_Mount, 후방 우측
3512C_50Hz_Flush_Mount, 후방 좌측
3512C_50Hz_Flush_Mount, 전방 좌측
3512C_50Hz_Flush_Mount, 전방 우측

360 View