3512(50HZ) | 1,000-1,400kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3512(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,400/1,250kVA
1,400/1,250kVA
공급 동력 등급
1,275/1,150kVA
1,275/1,150kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

1,150-1,400kVA 디젤 발전기 세트

1,150-1,400kVA @ 50Hz의 전력을 안정적으로 생산하는 3512 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소비 계통을 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 3512(50Hz)

대기 등급 1,400/1,250kVA 1,400/1,250kVA
공급 동력 등급 1,275/1,150kVA 1,275/1,150kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380-415V 380-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 1,400kVA 1,400kVA
최소 정격 1,000kVA 1,000kVA
엔진 모델 3512 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512 TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 3161.03 in³ 51.8 l
압축률 13.5:1 13.5:1
흡기 TA TA
연료 계통 직접 유닛 분사 직접 유닛 분사
조절기 유형 Woodward Woodward
길이 - 최소 218.8 in 5556 mm
길이 - 최장 222.9 in 5662 mm
폭 - 최소 77.8 in 1975 mm
폭 - 최장 78.1 in 1984 mm
높이 - 최소 90.7 in 2305 mm
높이 - 최고 93.2 in 2367 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 22650 lb 10270 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 23678 lb 10740 kg

3512(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너 - 서비스 지시계 내장 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 패널

  • EMCP4.2B 제어장치 포함 사항: 긴급 중지 푸시 버튼
  • RPM
  • 엔진 냉각 타이머
  • EMCP4.2B 제어장치에 포함된 것:
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 통신:
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 자동/시작/정지 제어
  • 속도 조정
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 과전류(50/51)
  • 알람 확인
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 발전기 상 순서
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 냉각수 온도 낮음
  • 제어장치:
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 역 전력(kW)(32)
  • 램프 시험
  • 냉각수 온도
  • 엔진 사이클 크랭크
  • kVAr-hr(전체)
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 24볼트 직류 작동
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 디지털 지시계:
  • 냉각수 온도 높음
  • 오일 압력 낮음
  • 과속
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 직류 전압
  • 작동 시간
  • 냉각수 수준 부족
  • kW-hr(전체)
  • 주파수(Hz)
  • 긴급 중지
  • 역률(상별 및 평균)
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도

냉각 계통

  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 팬 및 벨트 보호대
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 냉각수 수준 센서(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되어 있지 않음)

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 연료 공급 펌프
  • 2차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 발전기 세트 패키지에 포함: 조절기(CDVR)
  • 6리드
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • LV
  • 무효 강하 기능
  • 무작위 권선
  • 여자기 다이오드 모니터
  • KVAR/PF 모드
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 50Hz 모델: IEC 표준 구멍 패턴
  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 사항:
  • 참고: 1,800 프레임은 권선 온도 감지기가 있는 일정한 권선의 영구 자석 여자(PMG)입니다.
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • 내부 여자(IE)
  • 권선 온도 감지기
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 3상 전압 감지
  • RFI 억제

조절 계통

  • Woodward 2301A 등시 조절기

윤활 계통

  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 연기 처리
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 윤활유
  • 통합형 윤활유 쿨러

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • SAE 표준 회전
  • RH 서비스
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

3512(50Hz) 선택사양 장비

흡기 계통

  • 원격 흡기 어댑터
  • 흡기 보호
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • EMAX 회로 차단기
  • 중앙 위치 부스바
  • EMAX 차단기 연결부
  • 차단기 하니스
  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 제어 패키징 - 엔클로저
  • 케이블 도입부 선택사양
  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 선택사양 부스바 전원 연결부
  • 부스바 연결부

제어 패널

  • 보조 상자
  • 고객 연결부 장착 위치
  • 접지(자동 선택)
  • 파손 방지 패널 도어
  • 고객 인터페이스 선택사양
  • 장착 그룹 - 외부 상자 클립
  • 원격 속도 조정
  • 발전기 온도 모니터링
  • 조절기
  • 호출 표시장치 모듈
  • 로컬 PC 모니터링

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 열 교환기
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

유럽 인증

  • EU 적합성 선언
  • 유라시아 적합성(EAC) 마크
  • 유럽 지침 발전기 세트, 동조 선언(DOI, Declaration of Incorporation)
  • 유럽 연합 인증

배기 계통

  • 벽 장착 키트
  • 머플러 장착 키트
  • 머플러
  • 유연한 피팅

연료 계통

  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 일정한 권선, 영구 자석, 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 영구 자석 여자(PMG), 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 발전기 변환
  • 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 내부 여자(IE), 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 스페이스 히터

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 전기식 사전 윤활 펌프
  • 오일 수준 Reg-1 얕은 팬
  • 수동 사전 윤활 배수 펌프

장착 계통

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

특수 시험/보고서

  • 중립 접지 연결부
  • IBC 내진 인증
  • 중립 접지 - LV
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동/충전 계통

  • 에테르 시동 보조장치
  • 24볼트 이중 전기 시동 모터
  • 20Amp 배터리 충전기
  • 특대형 배터리 세트
  • 재킷 워터 히터
  • 10Amp 배터리 충전기

일반

  • 엔진 바링 그룹

3512(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(후방 우측)

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(후방 좌측)

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(전방 좌측)

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(전방 우측)

3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(후방 우측)
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(후방 좌측)
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(전방 좌측)
3512 MUI 모듈식 후방 오버행 발전기 세트(전방 우측)

360 View