3516E(50HZ) | 3,000-3,500kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516E(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
3,500kVA
3,500kVA
최소 정격
3,000kVA
3,000kVA
배기가스 배출/연료 전략
Tier 2와 동등한 수준 - 1,800rpm
Tier 2와 동등한 수준 - 1,800rpm

개요

3,000~3,500kVA 발전기 세트

3516E 디젤 발전기 세트는 필요한 동력 표준에 맞춰 대기 및 중요 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 50Hz에서 3,000~3,500kVA의 전력을 안정적으로 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항을 충족하고 한 번에 100% 정격 부하를 수용하며 G2 한도 이내에서 복구되는 50% 이상의 블록 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 이 발전기는 Tier 2 동등 고정식 비상 작업/낮은 NOx(1/2 TA Luft)에 대해 미국 EPA 인증을 받았습니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 누적 운영 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

중량 최대 19% 미만

필요한 구조적 지원의 양 감소

전출력 최대 50°C 대기

일년 중 가장 더운 날에도 최대 출력을 제공합니다.

다음에 대한 제품 사양 3516E(50Hz)

최대 정격 3,500kVA 3,500kVA
최소 정격 3,000kVA 3,000kVA
배기가스 배출/연료 전략 Tier 2와 동등한 수준 - 1,800rpm Tier 2와 동등한 수준 - 1,800rpm
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 미션 크리티컬 대기, 미션 크리티컬
엔진 모델 3516E, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516E, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 8.46 in 215 mm
배기량 4765 in³ 78.1 l
압축률 14.7:1 14.7:1
흡기 ATAAC ATAAC
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™5 Adem™5
길이 - 최소 335.1 in 8513 mm
길이 - 최장 335.1 in 8513 mm
폭 - 최소 104 in 2640 mm
폭 - 최장 104 in 2460 mm
높이 - 최소 131.6 in 3342 mm
높이 - 최고 131.6 in 3342 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 50706 lb 23000 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 50706 lb 23000 kg

3516E(50Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

제어 계통

  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • IVR에는 무효 강하 기능이 포함되어 있음
  • KVAR/PF 모드
  • EMCP 4.2B
  • 3상 전압 감지
  • 발전기 장착 - 후방
  • 발전기 세트 패키지에 포함:
  • 24볼트 직류 작동
  • Caterpillar의 전압 조절기
  • RFI 억제
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 최소/최대 여자기
  • 제어장치:
  • 속도 조정
  • 알람 확인
  • 자동/시작/정지 제어
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 엔진 냉각
  • 맞춤형 스크린
  • PLC 기능
  • 램프 시험
  • 히스토그램 로드 기능
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 역 전력(kW)(32)
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 3상
  • +/- 2% 정확도
  • 냉각수 온도 높음
  • 0 True RMS 교류(AC) 계량
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 통신:
  • 발전기 상 순서
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 과전류(50/51)
  • RPM
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 과속
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 냉각수 온도 낮음
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 아날로그 입력 3개
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 디지털 지시계:
  • 냉각수 수준 부족
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • Cat Connect
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 직류 전압
  • 작동 시간
  • 냉각수 온도
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 역률(상별 및 평균)
  • 주파수(Hz)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 차단 경고에 대한 경고/차단: 낮은 오일 압력 - 높은 냉각수 온도 - 과속 - 긴급 중지 - 시동 실패(오버크랭크) - 낮은 냉각수 온도 - 낮은 냉각수 수준 -
  • 오일 압력 낮음
  • kW-hr(전체)
  • kVAr-hr(전체)

냉각 계통

  • ATAAC - 3516E 패키지 라디에이터가 장착된 상태로 배송
  • 공인 표준 PGS 제공

배기 계통

  • 플랜지형 표면 배출구
  • 건식 배기 매니폴드

연료 계통

  • 2차 연료 필터
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급

일반

  • 우측 서비스
  • 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar yellow
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

발전기 및 어탯치먼트

  • NEMA 표준 구멍 패턴
  • 중간 전압:
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • 권선 온도 감지기
  • 고전압:
  • 부스바 연결부, 우측 연장 상자, 하단 케이블 도입부
  • 일정한 권선
  • 저전압: 무작위 권선 - 내부 여자(IE) - 권선 온도 감지기 - NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기) - 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부 - NEMA 표준 구멍 패턴
  • 6리드
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)

조절 계통

  • ADEM A5

책자

  • 부품 목록
  • 작동 및 정비 매뉴얼

윤활 계통

  • 통합형 윤활유 냉각
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 윤활유
  • 연기 처리

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급

시동 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 차단 스위치
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 45Amp 충전 교류 발전기

3516E(50Hz) 선택사양 장비

제어 계통

  • EMCP 4.4

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 필터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

냉각 계통

  • 표준 대기 라디에이터
  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 선택 장착된 ATAAC 라디에이터
  • 선택 장착된 라디에이터
  • 냉각수
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터

크랭크케이스 계통

  • 환기 계통
  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브

배기 계통

  • Y 어댑터

연료 계통

  • 연료 공급 펌프(Tier 4) - 수동 또는 전기식
  • 1차 연료 필터

일반

  • 특수 페인트(Caterpillar yellow 또는 고성능 페인트 이외의 색상)
  • US AID 엠블럼

발전기 및 어탯치먼트

  • 스페이스 히터
  • 차동 변류기(DCT) 8.7kV 및 15kV 급
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600프레임
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 스페이스 히터용 서모스탯
  • 낮은/중간 전압: 380/400/415볼트, 3상, 1,500rpm. RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667: 1,600 및 1,800프레임
  • 발전기 변환

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 방진재

전원 연결부

  • 중립 접지 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 우측 전원 연결부

특수 시험/보고서

  • 발전기 세트 연료 소모 시험
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험 충전
  • 캐나다표준협회 인증
  • 발전기 시험 보고서
  • IBC 인증
  • OSHPD 인증
  • 연료 소모 시험
  • 비틀림 진동 분석 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서

시동 및 충전

  • 시동장치 커버
  • 공기 압력 조절기
  • 10, 20, 35 및 50Amp 배터리 충전기
  • 24V 배터리 세트 - 건식
  • 재킷 워터 히터
  • 공기 시동 모터
  • 전기 시동 모터
  • 엔진 바링 장치

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 골드 및 실버 보장

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3516E(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답

3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답

3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답

3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답

3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답
3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답
3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답
3516E 50Hz Tier 2 개선된 과도 응답

360 View