3516B DGB(60Hz) | 1,640-1,825kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516B DGB™(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

공급 동력 등급
1,825ekW
1,825ekW
연속 등급
1,640ekW
1,640ekW
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모
낮은 연료 소모

개요

동적 가스 혼합 발전기 세트

3516B DGB(동적 가스 혼합) 발전기 세트는 연속 및 공급 작업을 수행하기 위해 제조되었습니다. 60Hz에서 1,640-1,825ekW의 안정적인 전력을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요건을 충족하고 한 단계에서 100퍼센트 정격 부하를 수용하게 제작됐습니다. 당사의 3516B DGB 발전기 세트는 낮은 연료 소모를 위해 개발되었습니다.

복리후생

최대 70% 천연 가스 연료 혼합

경제적이고 천연 가스의 배기가스 배출이 감소된 디젤의 과도 반응

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

다음에 대한 제품 사양 3516B DGB™(60Hz)

공급 동력 등급 1,825ekW 1,825ekW
연속 등급 1,640ekW 1,640ekW
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모 낮은 연료 소모
전압 380-13,800V 380-13,800V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 공급, 연속 공급, 연속
최대 정격 1,825ekW 1,825ekW
최소 정격 1,640ekW 1,640ekW
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 7.48 in 190 mm
배기량 4210.64 in 69 l
압축률 14.0:1 14.0:1
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™4 Adem™4
길이 - 최소 264.3 in 6714 mm
길이 - 최장 264.3 in 6714 mm
폭 - 최소 90.1 in 2288 mm
폭 - 최장 90.1 in 2288 mm
높이 - 최소 94.1 in 2391 mm
높이 - 최고 94.1 in 2391 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 33300 lb 15135 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 33300 lb 15135 kg

3516B DGB™(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 단일 엘리먼트 캐니스터형

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터

제어 계통

  • 발전기 세트 패키지에는 Caterpillar 전압 조절기가 포함됩니다.
  • 프로그램식 디지털 입력 6개
  • 제어장치:
  • 냉각수 온도 낮음
  • 자동/시작/정지 제어
  • 냉각수 수준 부족
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • PLC 기능
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 역 전력(kW)(32)
  • 알람 확인
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • kW-hr(전체)
  • 램프 시험
  • RPM
  • 전압(L-L 및 L-N), 주파수(Hz)
  • 발전기 상 순서
  • 작동 시간
  • kVAr-hr(전체)
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • I/O 수는 선택한 선택사양에 따라 다릅니다.
  • 냉각수 온도 높음
  • 과속
  • 프로그램식 디지털 출력 1개
  • 조절기(IVR) - IVR에는 무효 강하 기능, 3상 전압 감지, KVAR/PF 모드, RFI 억제, 최소/최대 여자기가 포함됩니다.
  • 직류 전압
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 전류(상별 및 평균)
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 냉각수 온도
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 아날로그 입력 3개
  • 역률(상별 및 평균)
  • EMCP 4.3
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • Cat Connect
  • 엔진 냉각 타이머
  • 프로그램식 계전기 출력(양식 C) 1개
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • 24볼트 직류 작동
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 제한장치 및 여자기 다이오드 모니터
  • 발전기 장착 - 후방
  • 디지털 지시계:
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 맞춤형 스크린
  • 히스토그램 로드 기능
  • 긴급 중지
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 오일 압력 낮음
  • 통신:
  • 속도 조정
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • 과전류(50/51)

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • Cat ECS 발전기 세트 제어장치

냉각 계통

  • 패키지 장착 라디에이터

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음
  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

일반

  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00
  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)
  • RH 서비스

발전기 및 어탯치먼트

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • 무작위 권선
  • IP23 보호
  • 응축 방지 스페이스 히터
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • HV:
  • Class H 절연재, 40C 대기에서 Class F 온도 상승(105C 공급/130C 대기)
  • LV
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기) - 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • 6리드
  • 일정한 권선
  • 부스바 연결부, 우측 연장 박스, 하단 케이블 도입부: - 60Hz 모델: NEMA 표준 구멍 패턴
  • 권선 온도 감지기
  • MV:
  • NEMA Class H 절연재, 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급 / 150C 대기)

조절 계통

  • ADEM A3

윤활 계통

  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 윤활유
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉
  • 연기 처리
  • 기어식 윤활유 펌프

장착 계통

  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착
  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 진동 방지 장착장치(탈착 상태로 공급)

시동 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 45Amp 충전 교류 발전기
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)

3516B DGB™(60Hz) 선택사양 장비

배기

  • 배기 머플러

흡기 계통

  • 표준 대기 라디에이터
  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 표준 대기 ATAAC 라디에이터
  • 단일 엘리먼트 필터
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

발전기

  • 응축 방지 히터
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 내부 여자(IE)

제어 패널

  • EMCP 4.4
  • 부하 공유 모듈
  • 디지털 I/O 모듈
  • 발전기 메인 단자 박스
  • 원격 모니터링 소프트웨어
  • 파손 방지 패널 커버
  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 빈 상부 박스
  • 케이블 슈라우드
  • 호출 표시장치 - 로컬
  • 디지털 I/O 모듈
  • 호출 표시장치 - 원격
  • 측면 확장 상자

냉각 계통

  • 냉각수
  • 냉각수 수준 스위치 게이지

크랭크케이스 계통

  • 폭발 릴리프 밸브 없음
  • 폭발 릴리프 밸브
  • 크랭크케이스 통기 계통
  • 크랭크케이스 보호 그룹:

장착

  • 고무 방진 마운트
  • IBC 아이솔레이터

배기 계통

  • 플랜지 및 배기 익스팬더
  • 유연한 피팅
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 모듈
  • 플랜지
  • 청정 배기가스 배출 부품
  • Tier 4 도징 캐비닛
  • 배기 오프셋
  • 머플러
  • Tier 4 청정 배기가스 배출 MOD 키트
  • Y 어댑터
  • 엘보우>

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 충전 교류 발전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 배터리 충전기
  • 10, 20, 35Amp 배터리 충전기
  • 엔진 바링 장치
  • 배터리, 랙 및 케이블
  • 재킷 워터 히터
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 전기 시동 모터
  • 시동장치 커버
  • 50A NFPA 배터리 충전기
  • 공기 압력 조절기

일반

  • CSA 인증
  • EEC 적합성 선언
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • UL 2200 패키지
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.

연장 서비스 보장

  • 플래티넘, 실버 및 골드 보장

연료 계통

  • 1차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프(Tier 4)
  • 가스 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 발전기 변환
  • 고전압 선택사양 어탯치먼트
  • 2,700 프레임 - 6,300, 6,600, 6,900V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 1,600 프레임 - 380, 440, 480, 600V, 3상 1,800RPM, RW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 발전기 고전압
  • 차동 변류기
  • 1,600 프레임 - 380, 416, 440, 480, 600, 2,400, 4,160V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 1,600 프레임 - 380, 440, 480, 600V, 3상 1,800RPM, RW, IE, 리드 수 = 6, 피치 = .6667
  • 교류 발전기 에어클리너
  • 1,800 프레임
  • 스페이스 히터 키트
  • 3,000프레임 - 12,470, 13,200, 13,800V, 3상 1,800RPM, FW, PM, 리드 수 = 6, 피치 = .6667

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 조절기
  • 사전 윤활 펌프 그룹
  • 표준 기름통의 윤활유

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 퍽 스타일의 저효율 아이솔레이터
  • 스프링 방식 방진재

전원 연결부

  • 중앙 위치 부스바
  • 케이블 도입부 - 후방
  • 후방 전원 연결부
  • 케이블 도입부 - 우측
  • 케이블 도입부 - 좌측
  • 접지 그룹
  • 중립 접지 연결부
  • 우측 전원 연결부
  • 좌측 전원 연결부

출력 종단

  • 회로 차단기 - LV 패키지
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 회로 차단기, IEC 준수
  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 1,600, 2,000, 2,500, 3,000 및 4,000Amp, 3극, UL-100% 정격 회로 차단기
  • 2,000, 2,500, 3,200Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기

특수 시험/보고서

  • 발전기 세트 보고서
  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 연료 소모 시험
  • 비틀림 진동 분석
  • 내진 인증
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 표준 엔진 시험
  • OSPD 인증

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

3516B DGB™(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3516B 디젤 발전기 세트

3516 DGB 발전기 세트 전방 좌측

3516 DGB 발전기 세트 후방 좌측

3516 DGB 발전기 세트 전방 우측

3516B 디젤 발전기 세트
3516 DGB 발전기 세트 전방 좌측
3516 DGB 발전기 세트 후방 좌측
3516 DGB 발전기 세트 전방 우측

DGB 동영상

DGB 동영상

360 View