기술 요약
등급 범위 | 100 - 3000A 100 - 3000A |
이송 유형 | 우회 격리 우회 격리 |
스위치 유형 | 접촉기 기반 접촉기 기반 |
Cat® 전달 스위치는 다양한 대기 전력 용도에 사용하도록 설계되었습니다. 이들 전달 스위치는 콤팩트한 패키지에서 유연성, 안정성 및 가치를 제공합니다. 우회 격리 자동 전달 스위치(ATS, Automatic Transfer Switch)는 중요한 부하에 대한 비상 전력이 중단 없이 항상 유지되어야 하는 응용 분야에서 완전한 전달 기능을 제공합니다. 이러한 유형의 설계는 전기 서비스에서 중단 없이 전력 스위칭 메커니즘을 검사, 정비 또는 교체할 수 있게 해 줍니다. 접촉기 기반 우회 격리 ATS는 100A - 1,200A 범위에서 사용할 수 있습니다.
우회 모드(선택사양)에 있는 동안 완전 자동 기능 유지
러그는 90� 정격이며 모든 제어 와이어는 125� 온도 정격의 #16 AWG, XLPE 유형입니다.
등급 범위 | 100 - 3000A 100 - 3000A |
이송 유형 | 우회 격리 우회 격리 |
스위치 유형 | 접촉기 기반 접촉기 기반 |
제어권 | 100 - 1,200A 2-, 3-, 4극 100 - 1,200A 2-, 3-, 4극 |
계통 전압 작업 | 120-600Vac, 50/60Hz 120-600Vac, 50/60Hz |
내력 | 최대 65kAIC의 내력 최대 65kAIC의 내력 |
적용 시험 |
CSA C22.2 No. 178 인증 IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD CSA C22.2 No. 178 인증 IBC 2006, CBC 2007 및 OSHPD |