C13(60Hz) | 320-400kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C13(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
400ekW
400ekW
최소 정격
320ekW
320ekW
배기가스 배출/연료 전략
EPA 고정식 비상용
EPA 고정식 비상용

개요

320-400ekW 디젤 발전기 세트

C13 디젤 발전기 세트는 중요, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 60Hz에서 320~400 eKW의 안정적인 전원을 생산하는 각 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 당사의 C13 발전기 세트는 낮은 연료 소비 배기가스 배출/연료 전략에 대한 인증을 받았습니다.

복리후생

통합형 Cat Product Link 제어 계통

  • 발전기 세트 상태 및 운전 매개 변수 추적
  • 발전기 세트 사용 및 성능 추적

원격 연결 24/7/365 모니터링

Cat Connect 옵션은 발전기 세트가 언제나 시동할 준비가 되어 있으며 차질 없이 작동할 수 있도록 보장합니다

더 낮은 연료 소모에 5% 낮은 연료 소모

각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 C13(60Hz)

최대 정격 400ekW 400ekW
최소 정격 320ekW 320ekW
배기가스 배출/연료 전략 EPA 고정식 비상용 EPA 고정식 비상용
전압 208-600V 208-600V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 C13 ACERT 인라인 6, 4사이클 디젤 C13 ACERT 인라인 6, 4사이클 디젤
보어 5.12 in 130 mm
행정 6.2 in 157 mm
배수량 763 in³ 12.5 B
압축률 16.3:1 16.3:1
흡기 터보차징 공랭식 애프터쿨링 터보차징 공랭식 애프터쿨링
연료 계통 MEUI MEUI
조절기 유형 Adem™A4 Adem™A4
길이 - 최장 186.7 in 4743 mm
폭 - 최장 79.3 in 2014 mm
높이 - 최고 84 in 2133 mm

C13(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 터보 차저
  • 애프터쿨러 코어
  • 에어클리너, 경부하용 일회용 종이 필터

시동/충전

  • 충전 교류 발전기
  • 24볼트 전기 시동 모터

제어 패널

  • GCCP 1.3

제어 계통 컨트롤러

  • GCCP 1.3

냉각 계통

  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬

인증

  • EPA 고정식 비상용

배기 계통

  • 고객 사용을 위한 스테인레스강 배기 플렉스, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

베이스/연료 탱크

  • 오디오 및 시각적 연료 알람

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급
  • 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 철제 베이스

보호

  • 안전 차단 - 과속
  • 안전 차단 - 엔진 오일 압력 낮음
  • 안전 차단 - 높은 수온

발전기 및 어탯치먼트

  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 전원 센터, IP22
  • A 프레임 발전기 - IP21 보호
  • 통합형 전압 조절기(IVR)
  • 선택사양 LC 프레임 발전기 - IP23 보호
  • 필수 선택사양 회로 차단기, IEC, 3극, 전원 센터에 장착

조절 계통

  • Cat 전자 조절기(ADEM A4)

윤활 계통

  • 오일 쿨러
  • 오일 배출 밸브
  • 윤활유

장착 계통

  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점 및 인양 설비가 포함
  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C13(60Hz) 선택사양 장비

유럽 인증

  • CIS를 위한 글로벌 인증
  • EU 적합성 인증(CE)

흡기 계통

  • 단일 엘리먼트 에어클리너
  • 이중 엘리먼트 에어클리너

회로 차단기

  • 자물쇠 잠금식 회로 차단기 장치
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기
  • IEC 회로 차단기의 분기 트립
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동
  • 회로 차단기(IEC) 보조 접점
  • 4극(IEC-100% 정격) 회로 차단기
  • 전원 단자 스트립
  • 3극(IEC-100% 정격) 회로 차단기 - 전동

제어 패널

  • 제어 패널 보호 장치: 지락 계전기, 누전 접지 결함, 차단기를 통한 과부하 정지, 낮은 연료량 알람, 낮은 연료량 정지, 높은 연료량 알람, 연료량 센서
  • GCCP 1.4
  • 무전압 접점
  • 로컬 알람 모듈: 로컬 호출 표시장치
  • 원격 호출 표시장치 모듈

냉각 계통

  • 라디에이터 덕트 플랜지
  • 돌 보호대
  • 낮은 냉각수 온도 알람

엔클로저

  • 소음 감쇠 엔클로저
  • 높은 대기 소음 감쇠 엔클로저

배기 계통

  • 유연한 8인치 배기 피팅
  • 머플러 - 엔드인/엔드아웃
  • 10, 25 및 35dBA 감쇠
  • 6 및 8인치 엘보우 키트
  • 6 및 8인치 플랜지 GP

연료 계통

  • 연료 이송 계통 제어
  • 수동 연료 이송 펌프
  • 통합형 이중벽 연료 탱크 베이스

발전기 및 어탯치먼트

  • LC 프레임 발전기
  • LC CIP 발전기
  • 스페이스 히터
  • 침투 방지
  • A 프레임 특대형 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation) 발전기
  • A 프레임 CIP 발전기

윤활 계통

  • 수동 배수 펌프

장착 계통

  • 좁은 스키드 베이스

시동/충전 계통

  • 배터리 차단 스위치
  • 재킷 워터 히터
  • 5Amp 단일 배터리 충전기

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C13(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

C13 NACD 디젤 발전기 세트 우측 전면

C13 NACD 디젤 발전기 세트 좌측

C13 NACD 디젤 발전기 세트 윗면

C13 NACD 디젤 발전기 세트 후면

엔클로저

엔클로저

C13 NACD 디젤 발전기 세트 우측 전면
C13 NACD 디젤 발전기 세트 좌측
C13 NACD 디젤 발전기 세트 윗면
C13 NACD 디젤 발전기 세트 후면
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View
360 View