1,320-1,875kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3512B(50Hz) 1600~1875kVA

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
1,875/1,750kVA
1,875/1,750kVA
공급 동력 등급
1,700/1,600kVA
1,700/1,600kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

개요

1,600 - 1,875kVA 디젤 발전기 세트

50Hz에서 1,600~1,875kVA의 안정적인 전력을 생산하는 3512B 디젤 발전기 세트는 중요, 연속, 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.

복리후생

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

더 낮은 연료 소모에 11% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

다음에 대한 제품 사양 3512B(50Hz) 1600~1875kVA

대기 등급 1,875/1,750kVA 1,875/1,750kVA
공급 동력 등급 1,700/1,600kVA 1,700/1,600kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 380-415V 380-415V
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급 대기, 중요, 공급
최대 정격 1,875kVA 1,875kVA
최소 정격 1,600kVA 1,600kVA
엔진 모델 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤 3512B TA, V-12, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 8.46 in 215 mm
배기량 3576 in³ 58.6 l
배기량 - 중부하 작업용 3576 in³ 58.56 l
압축률 15.5:1 HD 15.5:1 HD
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 ADEM™ A3 ADEM™ A3
행정 - 중부하 작업용 8.46 in 215 mm
길이 - 최소 224.8 in 5709 mm
길이 - 최장 224.8 in 5709 mm
폭 - 최소 90 in 2286 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최소 95.3 in 2420 mm
높이 - 최고 95.3 in 2420 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 27132 lb 12307 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 27132 lb 12307 kg

3512B(50Hz) 1600~1875kVA 표준 장비

흡기 계통

  • 서비스 지시계를 포함한 단일 엘리먼트 캐니스터형 에어클리너

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터(C175 제외)

제어 패널

  • 속도 조정
  • 오일 압력(psi, kPa 또는 bar)
  • 4개 프로그램식 계전기 출력(양식 A)
  • kVAr(상별, 평균 및 백분율)
  • 과주파수/부족주파수(81o/u)
  • 작동 시간
  • 액세서리 모듈 데이터 링크
  • 텍스트 알람/이벤트 설명
  • 전류(상별 및 평균)
  • 직류 전압
  • 주파수(Hz)
  • 2개 프로그램식 계전기 출력(양식 C)
  • kVAr-hr(전체)
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • RPM
  • kW(상별, 평균 및 백분율)
  • 과다/과소 전압(27/59)
  • 환경 밀폐형 전방 표면
  • 제어장치:
  • 엔진 냉각 타이머
  • 고객 데이터 링크(Modbus RTU)
  • 냉각수 온도 높음
  • 2개 프로그램식 디지털 출력
  • 역률(상별 및 평균)
  • 24볼트 직류 작동
  • 과속
  • 알람 확인
  • 램프 시험
  • kW-hr(전체)
  • 냉각수 온도 낮음
  • 긴급 중지
  • 발전기 상 순서
  • 자동/시작/정지 제어
  • Cat ECS 100
  • 오일 압력 낮음
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 프로그램식 보호 계전 기능:
  • 역 전력(kW)(32)
  • 발전기 장착 - 후방
  • 디지털 지시계:
  • 과전류(50/51)
  • 공통 LED 표시를 사용하는 다음 경고에 대한 경고/차단:
  • kVA(상별, 평균 및 백분율)
  • 직렬 호출 표시장치 모듈 데이터 링크
  • 긴급 중지 버튼
  • 역 무효 전력(kVAr)(32RV)
  • 6개 프로그램식 디지털 입력
  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 냉각수 수준 부족
  • 통신
  • 냉각수 온도
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프

제어 계통

  • 시동 실패(오버클랜크)
  • 자동/시작/정지 제어
  • Cat ECS 100
  • 램프 시험
  • 긴급 중지 누름 버튼
  • 4개 프로그램식 디지털 입력
  • 전압(L-L 및 L-N)
  • 냉각수 수준 부족
  • 과속
  • 주파수(Hz)
  • 엔진 사이클 크랭크
  • 직류 전압
  • 냉각수 온도
  • 알람 확인
  • True RMS 교류(AC) 계량, 3상, +/-2% 정밀도
  • 통신
  • 24볼트 직류 작동
  • 엔진 냉각 타이머
  • RPM
  • 경고/차단 지시계
  • 디지털 지시계:
  • 오일 압력
  • 오일 압력 낮음
  • 전류(상별 및 평균)
  • 속도 조정
  • 긴급 중지
  • 4개 프로그램식 디지털 출력
  • 작동 시간
  • 냉각수 온도 높음

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

발전기 계통

  • 내부 여자(IE)
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR)
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승
  • 3상 전압 감지
  • 부스바 연결부
  • 최소/최대 여자기
  • 무작위 권선
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • RFI 억제
  • 권선 온도 감지기
  • 6리드

책자

  • 작동 및 정비 매뉴얼
  • 부품 목록

냉각 계통

  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 라디에이터 팬 및 팬 드라이브
  • 팬 및 벨트 보호대
  • JWAC
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수 (라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음, SF44CTS 장착됨, 탈착 상태로 공급되는 라디에이터 또는 열 교환기)
  • 냉각수 수준 센서(라디에이터가 없는 패키지에는 포함되어 있지 않음)

배기 계통

  • 건식 배기 매니폴드
  • 플랜지형 표면 배출구

연료 계통

  • 유연한 연료 라인 - 탈착 상태로 공급
  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 연료 쿨러 - 라디에이터가 없는 패키지에는 포함되지 않음

발전기 및 어탯치먼트

  • 6리드
  • 참고: 1,800 프레임은 권선 온도 감지기가 있는 일정한 권선의 영구 자석 여자(PMG)입니다.
  • 부스바 연결부, 상단 중앙 장착, 상단 케이블 도입부
  • KVAR/PF 모드
  • 내부 여자(IE)
  • 발전기 세트 패키지에 포함: 조절기(CDVR)
  • RFI 억제
  • 권선 온도 감지기
  • NEMA 클래스 H 절연재
  • 50Hz 모델: IEC 표준 구멍 패턴
  • 무효 강하 기능
  • 3상 브러시리스, 돌출 극
  • 여자기 다이오드 모니터
  • 최소/최대 여자기 제한장치
  • 무작위 권선
  • 3상 전압 감지
  • LV
  • 40C 대기에서 Class H 온도 상승(125C 공급/150C 대기)
  • Caterpillar 디지털 전압 조절기(CDVR) 포함 사항:

조절 계통

  • Woodward 2301A 등시 조절기

윤활 계통

  • 윤활유
  • 연기 처리
  • 통합형 윤활유 쿨러
  • 오일 배출 라인 및 밸브
  • 기어식 윤활유 펌프
  • 오일 필터, 보충기 및 계량봉

장착 계통

  • 고무 진동 방지 장착장치- 탈착 상태로 공급
  • 레일 - 엔진/발전기/라디에이터 장착

시동/충전 계통

  • 24볼트 전기 시동 모터
  • 배터리 및 배터리 랙(케이블 포함)
  • 배터리 차단 스위치

일반

  • 페인트 - 고광택 검정 레일 및 라디에이터가 있는 Caterpillar 옐로
  • RH 서비스
  • SAE 표준 회전
  • 플라이휠 및 플라이휠 하우징 - SAE No. 00

3512B(50Hz) 1600~1875kVA 선택사양 장비

흡기 계통

  • 이중 엘리먼트 에어클리너
  • 원격 흡기 어댑터
  • 흡기 보호

배기

  • 배기 머플러

발전기

  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기
  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)

회로 차단기

  • 케이블 도입부 선택사양
  • 선택사양 부스바 전원 연결부
  • EMAX 차단기 연결부
  • 중앙 위치 부스바
  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 3극, IEC 정격 회로 차단기
  • 차단기 하니스
  • 2,000, 2,500, 3,200 및 4,000Amp, 4극, IEC 정격 회로 차단기
  • 제어 패키징 - 엔클로저
  • 부스바 연결부
  • EMAX 회로 차단기

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

장착

  • 고무 방진 마운트
  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 아이솔레이터

제어 패널

  • 호출 표시장치 모듈
  • 발전기 온도 모니터링
  • 파손 방지 패널 도어
  • 보조 상자
  • 장착 그룹 - 외부 상자 클립
  • 접지(자동 선택)
  • 원격 속도 조정
  • 로컬 PC 모니터링
  • 고객 연결부 장착 위치
  • EMCP 4.4
  • 조절기
  • 고객 인터페이스 선택사양

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 충전 교류 발전기
  • 배터리 충전기

냉각 계통

  • 냉각수 수준 스위치 게이지
  • 열 교환기
  • 선택사양 라디에이터 장비 구성

유럽 인증

  • 유럽 지침 발전기 세트, 동조 선언(DOI, Declaration of Incorporation)
  • EU 적합성 선언
  • 유럽 연합 인증
  • 유라시아 적합성(EAC) 마크

배기 계통

  • 벽 장착 키트
  • 머플러
  • 머플러 장착 키트
  • 유연한 피팅

연료 계통

  • 1차 연료 필터

발전기 및 어탯치먼트

  • 발전기 변환
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 영구 자석, 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 스페이스 히터
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 일정한 권선, 영구 자석 여자(PMG), 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667
  • 1,500RPM, 50Hz에서 380/400/415V, 3상, 무작위 권선, 내부 여자(IE), 리드 수 = 6, 피치 = 0.6667

계측

  • 고온계 및 열전대

윤활 계통

  • 오일 수준 Reg-1 얕은 팬
  • 수동 사전 윤활 배수 펌프
  • 전기식 사전 윤활 펌프

장착 계통

  • IBC 방진재
  • 스프링 방식 방진재

보호 계통

  • 폭발 릴리프 밸브

특수 시험/보고서

  • 0.80 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • IBC 내진 인증
  • 중립 접지 - LV
  • 중립 접지 연결부

시동/충전 계통

  • 24볼트 이중 전기 시동 모터
  • 특대형 배터리 세트
  • 재킷 워터 히터
  • 에테르 시동 보조장치
  • 20Amp 배터리 충전기
  • 10Amp 배터리 충전기

일반

  • 엔진 바링 그룹

3512B(50Hz) 1600~1875kVA이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.

모든 모델 비교

미디어 갤러리

3512B 디젤 발전기 세트(후방 후측)

3512B 디젤 발전기 세트(후방 좌측)

3512B 디젤 발전기 세트(전방 좌측)

3512B 디젤 발전기 세트(전방 우측)

3512B 디젤 발전기 세트(후방 후측)
3512B 디젤 발전기 세트(후방 좌측)
3512B 디젤 발전기 세트(전방 좌측)
3512B 디젤 발전기 세트(전방 우측)