발전기 세트 사양
최대 정격 | 110.0kVA 110.0kVA |
최소 정격 | 100.0kVA 100.0kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
전압 | 220~380V 220~380V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.
최대 정격 | 110.0kVA 110.0kVA |
최소 정격 | 100.0kVA 100.0kVA |
배기가스 배출/연료 전략 | 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출 |
전압 | 220~380V 220~380V |
주파수 | 50Hz 50Hz |
속도 | 1,500rpm 1,500rpm |
작업 사이클 | 대기, 공급 대기, 공급 |
엔진 모델 | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
보어 | 4.1 in 105 mm |
행정 | 5 in 127 mm |
배수량 | 268.5 in³ 4.4 l |
압축률 | 18.23:1 18.23:1 |
흡기 | 터보 차징 터보 차징 |
연료 계통 | 직접 분사 직접 분사 |
조절기 유형 | 전자식 전자식 |
길이 - 최장 | 78 in 1980 mm |
폭 - 최장 | 35 in 890 mm |
높이 - 최고 | 54.2 in 1376 mm |
건조 중량 - 발전기 세트(최대) | 2348 lb 1065 kg |
비교 툴을 사용하여 Cat 모델과 경쟁 모델의 자세한 사양을 비교해 보십시오.
모든 모델 비교