C4.4(60Hz) | 72-100kW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C4.4(60Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
100ekW
100ekW
최소 정격
72ekW
72ekW
배기가스 배출/연료 전략
미국 EPA 인증, Tier 3
미국 EPA 인증, Tier 3

개요

72-100ekW 디젤 발전기 세트

60Hz에서 72-100ekW의 전력을 안정적으로 생산하는 C4.4 디젤 발전기 세트는 ISO 8528-5 과도 응답 요구 사항에 맞게 설계되었습니다. 모든 C4.4 발전기 세트는 EPA 고정식 비상(Tier 3) 배기가스 배출 표준을 충족합니다.

복리후생

에 적합 험난한 & 테스트 환경

더 낮은 연료 소모에 5% 낮은 연료 소모

각 연료 보충 사이에 더 긴 가동 시간으로 운영 비용 절감

최소 시간 동안 안정성 시험 500 시각

필요 시 비상 전원을 확보할 수 있습니다

다음에 대한 제품 사양 C4.4(60Hz)

최대 정격 100ekW 100ekW
최소 정격 72ekW 72ekW
배기가스 배출/연료 전략 미국 EPA 인증, Tier 3 미국 EPA 인증, Tier 3
전압 110-480볼트 110-480볼트
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C4.4 Cat® C4.4
보어 4.1 in 105 mm
행정 5 in 127 mm
배기량 268.5 in³ 4.4 l
압축률 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 또는 18.3:1 16.2:1, 17.25:1, 18.2:1 또는 18.3:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 직접 분사 또는 커먼 레일 직접 분사 또는 커먼 레일
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 75.8 in 1925 mm
폭 - 최장 44.1 in 1120 mm
높이 - 최고 53.6 in 1361 mm

C4.4(60Hz) 표준 장비

흡기 계통

  • 에어클리너, 경부하용 일회용 엘리먼트

냉각 계통

  • 보호대가 있는 라디에이터 및 냉각 팬
  • 밸브가 장착된 냉각수 배출 라인
  • 팬 드라이브, 배터리 충전 교류 발전기 구동
  • Caterpillar 수명 연장 냉각수

제어 패널

  • GCCP 1.3

배기 계통

  • 고객 사용을 위한 스터브 파이프, 개스킷, 레인 캡 및 SAE 배기 플랜지 - 탈착 상태로 공급

연료 계통

  • 표준 개방형 세트 연료 탱크/베이스 공급, 단일벽 통합형 8시간 연료 탱크가 있는 성형 철제 베이스

발전기

  • 전압 조절기(단상 감지)
  • 12리드
  • IP23 보호
  • 회로 차단기, IEC, 3극, 타워 패널에 장착
  • 분리형 저전압(AC/DC) 배선 패널
  • 타워 패널, IP22, 하단 케이블 도입부

조절 계통

  • 장비 및 전기 조절 계통 - 모델에 따라 다름

윤활 계통

  • 밸브가 장착된 오일 배출 라인
  • 윤활유

장착 계통

  • 냉각수와 윤활유 배출 라인의 종단점
  • 인양 설비 및 추출 지점 포함
  • 베이스와 엔진 발전기 간 고정 선형 진동 아이솔레이터

시동/충전 계통

  • 랙 및 케이블 포함 24V 배터리
  • 배터리

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C4.4(60Hz) 선택사양 장비

교류 발전기 계통

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • R 프레임 보조 권선
  • 응축 방지 히터
  • R 프레임 보조 권선
  • 구적 강하 키트
  • 해안 절연재 보호 포함 LC 프레임 교류 발전기
  • 3상 감지

회로 차단기

  • 회로 차단기 업그레이드 - 4극 회로 차단기를 250A, 400A 및 630A로

냉각 계통

  • 낮은 냉각수 수준 정지
  • 냉각수 히터
  • 낮은 냉각수 온도 알람

제어 패널 선택사양

  • GCCP 1.3
  • 제어 패널 히터
  • 누전(2선 전용)
  • 패널 장착 음향 알람
  • 무전압 접점
  • 키로 긴급 중지
  • 배터리 충전기
  • 차단기를 통한 과부하 정지
  • 속도 조정 전위차계
  • 전압 조정 전위차계

엔클로저

  • 소음 감쇠 수준 2 엔클로저
  • 소음 감쇠 수준 1(아연 도금)
  • 임대 팩 - CAE 임대 선택사양만

유럽 인증

  • CE용 STD 세트로 업그레이드

연료 계통

  • CALG 엔클로저 세트용 스키드 베이스
  • 낮은 연료량 알람
  • 개방형 세트 좁은 탱크베이스
  • 낮은 연료량 정지
  • 개방형 세트용 콤팩트 스키드 베이스
  • 높은 연료량 알람
  • 번들형 연료 탱크

글로벌 인증

  • CIS를 위한 인증

장착 선택사양

  • 전자 조절기
  • 산업용 소음기
  • 외부 단일 지점 인양 - 엔클로저
  • 배터리 제거
  • 소음기 장착 키트

배송을 위한 특수 패킹/검사

  • 0.8 역률에서의 PGS 시험 보고서
  • 1.0 역률에서의 PGS 시험 보고서

일반 - 액세서리/기타

  • 패킹 케이스 - 콤팩트 세트
  • 패킹 케이스 - 캐노피형 세트
  • 돌 보호대/라디에이터 전환 플랜지

제품 브로셔 및 더 많은 자료를 즉시 다운로드할 수 있습니다!

C4.4(60Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

C4.4 개방형 세트 후방 우측

C4.4 개방형 세트 후방 좌측

C4.4 개방형 세트 전방 우측

C4.4 개방형 세트 전방 좌측

엔클로저

엔클로저

C4.4 개방형 세트 후방 우측
C4.4 개방형 세트 후방 좌측
C4.4 개방형 세트 전방 우측
C4.4 개방형 세트 전방 좌측
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View