3516B(50HZ) | 1,750-2,500kVA 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 3516B(50Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

대기 등급
2,500kVA
2,500kVA
공급 동력 등급
2,275kVA
2,275kVA
배기가스 배출/연료 전략
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출

개요

2000 - 2500kVA 디젤 발전기 세트

2,000-2,500kVA @ 50Hz의 안정적인 전력을 생산하는 3516B 디젤 발전기 세트는 대기 및 공급 작업을 수행할 수 있도록 제작되었습니다. 각 제품은 ISO 8528-5 과도 반응 요건에 맞춰 한 번에 100%의 정격 부하를 수용하도록 설계되었습니다. 발전기 세트는 낮은 연료 소모 계통과 낮은 배기가스 배출 계통을 모두 제공합니다.

복리후생

더 낮은 연료 소모에 8% 낮은 연료 소모

검증된 작동 비용 절감

경쟁 트럭 대비 4,000,000,000 글로벌 작동 시간

중부하 작업에서 검증된 성능

경쟁 트럭 대비 200,000 배송됨

1981년 이후 대형 엔진 시장 선도

다음에 대한 제품 사양 3516B(50Hz)

대기 등급 2,500kVA 2,500kVA
공급 동력 등급 2,275kVA 2,275kVA
배기가스 배출/연료 전략 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출 낮은 연료 소모, 적은 배기가스 배출
전압 380~11,000볼트 380~11,000볼트
주파수 50Hz 50Hz
속도 1,500rpm 1,500rpm
작업 사이클 대기, 중요, 공급, 연속 대기, 중요, 공급, 연속
최대 정격 2,500kVA 2,500kVA
최소 정격 2,000kVA 2,000kVA
엔진 모델 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤 3516B TA, V-16, 4행정 수랭식 디젤
보어 6.69 in 170 mm
행정 8.46 in 215 mm
배기량 4764.73 in 78.08 l
압축률 15.5:1 15.5:1
흡기 TA TA
연료 계통 전자 유닛 분사 전자 유닛 분사
조절기 유형 Adem™3 Adem™3
길이 - 최소 253.3 in 6435 mm
길이 - 최장 253.3 in 6435 mm
폭 - 최소 90 in 2286 mm
폭 - 최장 90 in 2286 mm
높이 - 최소 98.2 in 2494 mm
높이 - 최고 98.2 in 2494 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최소) 33009 lb 14973 kg
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 33009 lb 14973 kg

3516B(50Hz) 표준 장비

흡기

  • 에어클리너

냉각

  • 패키지 장착 라디에이터

배기

  • 배기 플랜지 배출구

연료

  • 2차 연료 필터
  • 연료 공급 펌프
  • 통합형 수분 분리기 포함 1차 연료 필터

발전기

  • Cat 엔진의 성능 및 출력 특성에 맞춰 설계
  • IP23 보호

출력 종단

  • 부스바

제어 패널

  • Cat ECS 100

일반

  • 도색 - Caterpillar Yellow(레일 및 라디에이터는 유광 블랙)

3516B(50Hz) 선택사양 장비

배기

  • 배기 머플러(Tier 4 제외)

발전기

  • 영구 자석 여자(PMG, Permanent Magnet Excitation)
  • 내부 여자(IE)
  • 응축 방지 히터
  • 특대형 및 프리미엄 발전기

출력 종단

  • 회로 차단기, UL 등록됨
  • 회로 차단기, IEC 준수

제어 패널

  • 발전기 온도 모니터링 및 보호
  • 디지털 I/O 모듈
  • 부하 공유 모듈
  • EMCP 4.4
  • 원격 모니터링 소프트웨어

장착

  • 스프링 방식 방진재
  • IBC 아이솔레이터
  • 고무 방진 마운트

시동/충전

  • 특대형 배터리
  • 충전 교류 발전기
  • 중부하 작업용 시동 계통
  • 재킷 워터 히터
  • 제어장치 및 소음기를 포함한 공기 시동 모터
  • 배터리 충전기

일반

  • 적용 가능한 건축법에 따른 내진 인증: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU 적합성 인증(CE)
  • 다음 선택사양은 지역 및 제품 구성에 따라 다릅니다.
  • 엔클로저: 소음 감쇠, 기상 보호
  • ATS(Automatic Transfer Switches, 자동 전달 스위치)
  • UL 2200 패키지
  • 통합형 및 베이스 하부 UL 등록 이중벽 연료 탱크
  • 통합형 및 베이스 하부 연료 탱크
  • EEC 적합성 선언
  • CSA 인증

3516B(50Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

3516B 디젤 발전기 세트, 후방 우측

3516B 디젤 발전기 세트 좌측 후방

3516B 디젤 발전기 세트, 전방 좌측

3516B 디젤 발전기 세트, 전방 우측

3516B 디젤 발전기 세트, 후방 우측
3516B 디젤 발전기 세트 좌측 후방
3516B 디젤 발전기 세트, 전방 좌측
3516B 디젤 발전기 세트, 전방 우측

360 View