DE218AE0(60Hz) | 174.0ekW 디젤 발전기

디젤 발전기 세트 C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

견적 요청 특약점 찾기

주요 사양

최대 정격
174.0ekW
174.0ekW
최소 정격
157.0ekW
157.0ekW
배기가스 배출/연료 전략
미인증 배기가스 배출
미인증 배기가스 배출

개요

DE218AE0 | 174ekW 디젤 발전기 세트

Caterpillar 발전기 세트는 모든 비즈니스, 모든 요구 사항에 안정적인 에너지 솔루션을 제공합니다. Cat 발전기는 공급 전원 또는 대기 서비스로 설치할 수 있습니다.

다음에 대한 제품 사양 C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)

최대 정격 174.0ekW 174.0ekW
최소 정격 157.0ekW 157.0ekW
배기가스 배출/연료 전략 미인증 배기가스 배출 미인증 배기가스 배출
전압 220~380V 220~380V
주파수 60Hz 60Hz
속도 1,800rpm 1,800rpm
작업 사이클 대기, 공급 대기, 공급
엔진 모델 Cat® C7.1 Cat® C7.1
보어 4.1 in 105 mm
행정 5.3 in 135 mm
배기량 427.8 in³ 7 l
압축률 16.0:1 16.0:1
흡기 터보 차징 터보 차징
연료 계통 직접 분사 직접 분사
조절기 유형 기계식 기계식
길이 - 최장 98.8 in 2510 mm
폭 - 최장 1010 mm 39.8 in
높이 - 최고 64.6 in 1640 mm
건조 중량 - 발전기 세트(최대) 3446 lb 1563 kg

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz) 표준 장비

엔진

  • C7.1, 인라인 4기통, 4행정 디젤

제어 패널

  • EMCP 4.1 제어 패널

조절 계통

  • 기계식 조절기

교류 발전기

  • GTA 프레임 표준 교류 발전기

연료 보관

  • 단일벽 8시간 탱크

엔클로저

  • 모듈식 손쉬운 접근 음향 엔클로저

공기, 냉각 및 배기

  • 엔클로저 소음기

일반

  • 엔진 및 교류 발전기 사전 도색, Caterpillar 옐로

C7.1 | DE218AE0 (60 Hz)이(가) 자주 비교된 제품과 어떻게 비교되는지 알아보십시오.

미디어 갤러리

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

DE218AE0

엔클로저

엔클로저

엔클로저

엔클로저

DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
DE218AE0
엔클로저
엔클로저
엔클로저
엔클로저

360 View
360 View