Taglierina rotante Cat RC30

Taglierine rotanti RC30

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso del carro
28-50 tonnellate metriche
28-50 tonnellate metriche
Peso
5159 lb
2340 kg
Interfaccia
Attacco imperniato, CPG, CW, S
Attacco imperniato, CPG, CW, S

Descrizione generale

Le taglierine rotanti Cat® contribuiscono a garantire un'elevata produzione di materiali duri con rottura controllata. La potenza è destinata direttamente ai tamburi e alle tenute meccaniche per bloccare il grasso, mentre i doppi cuscinetti di supporto offrono una coppia elevata. La taglierina rotante è compatibile con le staffe idromeccaniche Cat, oltre a essere adattabile alle applicazioni di scavo di fossati e gallerie e a lavori di demolizione.

Caratteristiche tecniche di RC30

Peso del carro 28-50 tonnellate metriche 28-50 tonnellate metriche
Peso 5159 lb 2340 kg
Interfaccia Attacco imperniato, CPG, CW, S Attacco imperniato, CPG, CW, S
Pressione di funzionamento 5802 psi 400 bar
Velocità del tamburo 90 r/min 90 r/min
Diametro tamburo 30 pollici 750 mm
Estrattori fissi 48 48
Altezza 62 pollici 1570 mm
Flusso dell'olio 90 gal/min 340 L/min

Scopri il confronto tra RC30 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Taglierina rotante Cat RC30

Taglierina rotante Cat che frantuma roccia dura

Taglierina rotante Cat al lavoro accanto all'edificio

Ispezione delle punte della taglierina rotante

Taglierina rotante Cat che polverizza la roccia

Taglierina rotante Cat RC30
Taglierina rotante Cat che frantuma roccia dura
Taglierina rotante Cat al lavoro accanto all'edificio
Ispezione delle punte della taglierina rotante
Taglierina rotante Cat che polverizza la roccia

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia