TRS26 - HCS80 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS80

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS26: 645-6931

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 23-32 tonnellate
Escavatori da 23-32 tonnellate
Peso
2535 lb
1150 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
HCS80 / HCS80
HCS80 / HCS80

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS26: 645-6931

Classe della macchina Escavatori da 23-32 tonnellate Escavatori da 23-32 tonnellate
Peso 2535 lb 1150 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore HCS80 / HCS80 HCS80 / HCS80
Altezza totale 53 in 1345 mm
Lunghezza 37 in 929 mm
Larghezza totale 48 in 1223 mm
Velocità di rotazione 8 secondi, per 1 rotazione completa 8 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 2.09 yd³ 1.6 m³
Larghezza massima delle benne 79 in 2000 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS26: 645-6931 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS26 - HCS80 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS80

Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator

Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.

TRS26 - HCS80 nella parte superiore, configurazione inferiore HCS80
Escavatore 315 al lavoro con un tiltrotator.
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
L'innovativo sistema di controllo offre una soluzione integrata Cat completa, inclusi un sistema di posizionamento e tutti i comandi del tiltrotator
Utilizzate il modulo a polipo senza rimuovere l'attrezzatura inferiore.