Foto

Benne a polipo Benna a polipo 1.150 litri, GSH425 a 4 rebbi

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Capacità
1.5 yd³
1150 l
Capacità di sollevamento massima
22046 lb
10000 kg
Opzioni tipo valve
Semiaperti
Semiaperti

Descrizione generale

Le benne a polipo Cat® GSH includono modelli e formati per un'ampia gamma di applicazioni. Con cicli più rapidi e capacità maggiori, le benne GSH vi consentono di movimentare maggiori quantità di materiali spendendo meno. Un design del prodotto più efficiente aumenta la produttività complessiva della benna e riduce i costi di manutenzione.

Caratteristiche tecniche di Benna a polipo 1.150 litri, GSH425 a 4 rebbi

Capacità 1.5 yd³ 1150 l
Capacità di sollevamento massima 22046 lb 10000 kg
Opzioni tipo valve Semiaperti Semiaperti
Peso operativo 3666 lb 1663 kg
Numero rebbi 4 4
Minimo per il movimentatore di materiali 25 ton (US) 25 ton (US)
Massimo per il movimentatore di materiali 40 ton (US) 40 ton (US)
Minimo per l'escavatore 20 ton (US) 20 ton (US)
Massimo per l'escavatore 30 ton (US) 30 ton (US)

Scopri il confronto tra Benna a polipo 1.150 litri, GSH425 a 4 rebbi e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Foto

Foto

Foto

Foto

Foto
Foto
Foto
Foto

Tecnologia e servizi compatibili

Sfruttare i principi di sicurezza e i dati connessi Caterpillar per migliorare l'efficienza, aumentare la produttività e rendere l'azienda più redditizia.

  • Localizzatore di attrezzature Cat PL161

    Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

1 - 8 di 9 Items Articoli
Indietro Avanti

Il localizzatore di attrezzature Cat PL161 è la soluzione integrata OEM più avanzata per tenere traccia delle attrezzature. Il PL161 è facile da installare sulle attrezzature o su qualsiasi elemento si desideri monitorare.

Esplora tecnologia

Verifica le offerte correnti per  Benna a polipo 1.150 litri, GSH425 a 4 rebbi

Visualizza più offerte