Classe della macchina | Escavatori da 23-32 tonnellate Escavatori da 23-32 tonnellate |
Peso | 2264 lb 1027 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | HCS70/55 / HCS70/55 HCS70/55 / HCS70/55 |
Altezza totale | 53 in 1338 mm |
Lunghezza | 36 in 920 mm |
Larghezza totale | 45 in 1139 mm |
Velocità di rotazione | 8 secondi, per 1 rotazione completa 8 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Larghezza massima delle benne | 79 in 2000 mm |