Martello H160 GC S

Martelli GC H160 GC S

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Colpi al minuto
da 200 a 450
da 200 a 450
Peso operativo minimo
6688 lb
3034 kg
Flusso nominale - Minimo
50 gal/min
190 L/min

Descrizione generale

I martelli Cat® H160 GC S sono progettati per una lunga durata in operazioni di frantumazione della roccia e di demolizione del calcestruzzo. Con idraulica potente e accesso rapido alle aree di manutenzione, i martelli Cat H160 GC S contribuiscono ad accrescere la produttività complessiva e a ridurre i costi di manutenzione. I martelli Cat H160 GC S sono una soluzione versatile per molte applicazioni, tra cui la costruzione di strade, lo scavo di fossati e la demolizione.

Caratteristiche tecniche di H160 GC S

Colpi al minuto da 200 a 450 da 200 a 450
Peso operativo minimo 6688 lb 3034 kg
Flusso nominale - Minimo 50 gal/min 190 L/min
Flusso nominale - Massimo 61 gal/min 230 L/min
Pressione di funzionamento minima 2320 psi 16000 kPa
Pressione di funzionamento massima 2610 psi 18000 kPa
Diametro albero attrezzo 6.3 pollici 160 mm
Peso per il supporto minimo 72700 lb 33 t
Peso per il supporto massimo 99200 lb 45 t

Scopri il confronto tra H160 GC S e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Martello H160 GC S

Martello H160 GC S