Attacco rapido con leverismo CB

Attacchi rapidi Attacco rapido (leverismo CB): 455-3912

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Peso per il supporto minimo
35 ton (US)
35 ton (US)
Peso per il supporto massimo
24 ton (US)
24 ton (US)
Peso
1025 lb
465 kg

Descrizione generale

Gli attacchi rapidi Cat® portano la produttività e la versatilità della vostra attività a un livello superiore. La capacità di cambiare in modo rapido e pratico le attrezzature va ad aggiungersi alla garanzia di essere sempre conformi agli standard di sicurezza internazionali.

Caratteristiche tecniche di Attacco rapido (leverismo CB): 455-3912

Peso per il supporto minimo 35 ton (US) 35 ton (US)
Peso per il supporto massimo 24 ton (US) 24 ton (US)
Peso 1025 lb 465 kg
Diametro perno attrezzatura - Avambraccio (anteriore) 3.54 pollici 90 mm
Diametro perno attrezzatura - Collegamento (posteriore) 3.15 pollici 80 mm
Estensione perno - Minima 18.03 pollici 458 mm
Estensione perno - Massima 21.1 pollici 536 mm
Limite carico di lavoro per anello di sollevamento 30865 lb 14000 kg
Larghezza - Interfaccia macchina 21.6 pollici 550 mm
Larghezza - Interfaccia attrezzatura 13.4 pollici 340 mm

Scopri il confronto tra Attacco rapido (leverismo CB): 455-3912 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

Attacco rapido con leverismo CB

Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.

Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.

Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito

Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus

Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.

Attacco rapido con leverismo CB
Pulizia del cantiere con attacco rapido, benna e thumb Pro Plus.
Grazie a un solo punto centrale di ingrassaggio, la manutenzione degli attacchi rapidi è semplice da eseguire.
Meccanismo di bloccaggio dell'attacco rapido inserito
Spazzola rastrello con attacco rapido con rake e thumb Pro Plus
Uso dell'anello di sollevamento dell'attacco rapido per spostare una cassaforma per scavi.