Classe della macchina | Escavatori da 23-32 tonnellate Escavatori da 23-32 tonnellate |
Peso | 2066 lb 937 kg |
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore | Attacco / S70 Attacco / S70 |
Altezza totale | 53 in 1334 mm |
Lunghezza | 39 in 989 mm |
Larghezza totale | 37 in 948 mm |
Velocità di rotazione | 8 secondi, per 1 rotazione completa 8 secondi, per 1 rotazione completa |
Gamma angolo di inclinazione +/- | 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra |
Capacità massima delle benne | 2.09 yd³ 1.6 m³ |
Larghezza massima delle benne | 79 in 2000 mm |