TRS23 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-45s

Sistemi Tilt Rotate Tiltrotator TRS23: 567-6088

Richiedi un preventivo Trova dealer

Specifiche chiave

Classe della macchina
Escavatori da 23-30 tonnellate
Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso
2266 lb
1.028 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore
Attacco / CW-45s
Attacco / CW-45s

Descrizione generale

I tiltrotator Cat® vi consentono di portare a termine più rapidamente i lavori con la qualità che vi attendete dai prodotti Cat. Integrati agli escavatori, i tiltrotator sono produttivi, di facile utilizzo e di grande utilità per le vostre operazioni. I tiltrotator sono una soluzione versatile per migliorare le operazioni.

Caratteristiche tecniche di Tiltrotator TRS23: 567-6088

Classe della macchina Escavatori da 23-30 tonnellate Escavatori da 23-30 tonnellate
Peso 2266 lb 1.028 kg
Opzioni di interfaccia: superiore-inferiore Attacco / CW-45s Attacco / CW-45s
Altezza totale 59.53 in 1512 mm
Lunghezza 38.94 in 989 mm
Larghezza totale 38.19 in 970 mm
Velocità di rotazione 7 secondi, per 1 rotazione completa 7 secondi, per 1 rotazione completa
Gamma angolo di inclinazione +/- 40° sinistra/destra 40° sinistra/destra
Capacità massima delle benne 2.09 yd³ 1.6 m³
Larghezza massima delle benne 79 in 2000 mm

Scopri il confronto tra Tiltrotator TRS23: 567-6088 e prodotti spesso oggetto di paragone.

Galleria multimediale

TRS23 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-45s

M315F che scava con un tiltrotator

I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.

Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.

TRS23 - Attacco nella parte superiore, configurazione inferiore CW-45s
M315F che scava con un tiltrotator
I tiltrotator offrono maggiore capacità di movimento anche in spazi ristretti.
Ottenete la pendenza desiderata e scavate su un angolo con un tiltrotator.