Colpi al minuto | da 350 a 700 da 350 a 700 |
Peso operativo minimo | 5503 lb 2496 kg |
Flusso nominale - Minimo | 42 gal/min 160 L/min |
Flusso nominale - Massimo | 48 gal/min 180 L/min |
Pressione di funzionamento minima | 2320 psi 16000 kPa |
Pressione di funzionamento massima | 2610 psi 18000 kPa |
Diametro albero attrezzo | 5.9 pollici 150 mm |
Peso per il supporto minimo | 55115 lb 25 t |
Peso per il supporto massimo | 70547 lb 32 t |