Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 5,0 m3 (6,5 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
74 pulg
1879 mm
Peso
4903.1 lb
2224 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 74 pulg 1879 mm
Peso 4903.1 lb 2224 kg
Longitud 80.7 pulg 2051 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de cuchilla base 1.6 pulg 40 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (L50) Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (L50)
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 5,0 m3 (6,5 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.