Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura
94 pulg
3201 mm
Peso
4535 lb
2057 kg

Información general

Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series

Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura 94 pulg 3201 mm
Peso 4535 lb 2057 kg
Capacidad 1.82 yd³ 1.4 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio