29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Roca de servicio pesado 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
249 pulg
6320 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca en servicio pesado de 29,1 m³ (38 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406

Anchura del cucharón 249 pulg 6320 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 26470 kg 58356 lb
Capacidad 38 yd³ 29.1 m³
Densidad nominal (elevación alta) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 2815 lb/yd³ 1670 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Cucharón para roca de servicio pesado Cucharón para roca de servicio pesado

Compare 29,1 m³ (38 yd³) - 627-8406 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL