24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Roca de servicio pesado 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
248 pulg
6298 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca en servicio pesado de 24,5 m³ (32 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405

Anchura del cucharón 248 pulg 6298 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 56335 lb 25553 kg
Capacidad 32 yd³ 24.5 m³
Densidad nominal (elevación alta) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3467 lb/yd³ 2057 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Cucharón para roca de servicio pesado Cucharón para roca de servicio pesado

Compare 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8405 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL