Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Bulón de bloqueo vertical
Bulón de bloqueo vertical
Anchura
120 pulg
3040 mm
Peso
4136 lb
1876 kg

Información general

Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³)

Interfaz Bulón de bloqueo vertical Bulón de bloqueo vertical
Anchura 120 pulg 3040 mm
Peso 4136 lb 1876 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 5.75 yd³ 4.4 m³
Capacidad 5.75 yd³ 4.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 4,4 m³ (5,75 yd³) con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio