Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
126 pulg
3201 mm
Peso
4852 lb
2201 kg

Información general

Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³) Performance Series

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 126 pulg 3201 mm
Peso 4852 lb 2201 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 6.5 yd³ 5 m³
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³

Compare Cucharón de uso general de 5,0 m³ (6,50 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio