Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
72 pulg
2927 mm
Peso
3794 lb
822 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 72 pulg 2927 mm
Peso 3794 lb 822 kg
Capacidad 0.78 yd³ 0.6 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No)

Compare Cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio