Anchura | 108.3 pulg 2750 mm |
Altura | 55.9 pulg 1419 mm |
Peso | 2453.7 lb 1113 kg |
Longitud | 55.7 pulg 1414 mm |
Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Los cucharones para arena y grava se han diseñado para la manipulación de áridos en aplicaciones de carga de plantas por lotes.
Anchura | 108.3 pulg 2750 mm |
Altura | 55.9 pulg 1419 mm |
Peso | 2453.7 lb 1113 kg |
Longitud | 55.7 pulg 1414 mm |
Capacidad | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
Grosor de cuchilla base | 1 pulg 25 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha