Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,25 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
114 pulg
2894 mm
Peso
3294 lb
1494 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,25 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,25 yd³) Performance Series

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 114 pulg 2894 mm
Peso 3294 lb 1494 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad nominal 4.25 yd³ 3.3 m³
Capacidad 4.25 yd³ 3.3 m³

Compare Cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,25 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio