Fotografía no disponible

Granito de servicio pesado Performance Series de 6,4 m³ (8,3 yd³)

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Anchura
157 pulg
3986 mm
Varillaje del cucharón
con bulones
con bulones
Tipo GET
K130
K130

Especificaciones del producto para Performance Series de 6,4 m³ (8,3 yd³)

Anchura 157 pulg 3986 mm
Varillaje del cucharón con bulones con bulones
Tipo GET K130 K130
Número de herramientas de ataque 7 7
Peso 16385 lb 7433 kg
Capacidad 8.3 yd³ 6.4 m³

Compare Performance Series de 6,4 m³ (8,3 yd³) con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Fotografía no disponible

Fotografía no disponible