14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Roca 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
190 pulg
4824 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 14,5 m³ (19 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066

Anchura del cucharón 190 pulg 4824 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 22855 lb 10367 kg
Capacidad 14.5 m³ 19 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 14,5 m³ (19 yd³) - 634-0066 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL