14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Roca 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
5080 mm
200 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 14,5 m³ (19 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150

Anchura del cucharón 5080 mm 200 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 29291 lb 13286 kg
Capacidad 14.5 m³ 19 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1949 kg/m³ 3285 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 3600 lb/yd³ 2136 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 14,5 m³ (19 yd³) - 640-5150 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL