938

Palas de ruedas pequeñas 938

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta nominal: SAE J1995
191 hp
143 kW
Peso de funcionamiento
35528 lb
16115 kg
Capacidades de los cucharones
1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)
1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)

Información general

Configurada para el éxito

La Pala de Ruedas Pequeña 938 establece un nuevo estándar en cuanto a productividad, eficiencia del combustible, comodidad del operador y bajos costes de operación. Descubra las ventajas de un auténtico referente en el sector.

Ventajas

MODO DE MOTOR AUTOMÁTICO

Reduce el consumo de combustible cuando la máquina funciona en vacío a baja velocidad.

Intervalos de servicio ampliados

De 500 a 1000 horas, lo cual reduce considerablemente los costes de servicio.

AJUSTE AUTOMÁTICO DEL PAR DE LAS RUEDAS

Ajusta la fuerza de tracción, lo cual reduce el patinaje de los neumáticos y su desgaste.

Especificaciones del producto para 938

Potencia bruta nominal: SAE J1995 191 hp 143 kW
Modelo de motor Cat C7.1* Cat C7.1*
Modo de rendimiento Automático Automático
Potencia bruta nominal: velocidad del motor nominal 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta nominal: SAE J1995 (Dpulg) 194 mhp 194 mhp
Potencia del motor nominal: ISO 14396 188 hp 140 kW
Potencia del motor nominal: ISO 14396 (Dpulg) 191 mhp 191 mhp
Potencia neta nominal: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador 185 hp 138 kW
Potencia neta nominal: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador 185 hp 138 kW
Potencia neta nominal: ISO 9249 (Dpulg) a la velocidad mínima del ventilador 188 mhp 188 mhp
Par bruto máximo: velocidad del motor 1400 r/min 1400 r/min
Par bruto máximo: SAE J1995 673 pie·lbf 912 N·m
Par bruto máximo: ISO 14396 664 pie·lbf 900 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 656 pie·lbf 889 N·m
Par neto máximo: ISO 9249 658 pie·lbf 892 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 l
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Nota * Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE para vehículos extraviales y Japón 2014. * Cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de la UE para vehículos extraviales y Japón 2014.
Nota (1) La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación La potencia indicada se prueba de acuerdo con el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación
Nota (2) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad especificada.
Nota (3) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Peso de funcionamiento 35528 lb 16115 kg
Peso de funcionamiento: elevación alta 36210 lb 16425 kg
Capacidades de los cucharones 1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3) 1,9-5,0 m3 (2,5-6,5 yd3)
Cilindro de dirección: diámetro de calibre 3.1 pulg 80 mm
Cilindro de dirección: diámetro de varilla 2 pulg 50 mm
Cilindro de dirección: carrera 15.7 pulg 399 mm
Caudal máximo: bomba de dirección 34 gal/min 130 l/min
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500 psi 24130 kPa
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho); régimen mínimo: caudal de la bomba limitado 3.1 s 3.1 s
Tiempos de ciclo de dirección (del tope izquierdo al tope derecho); régimen máximo: velocidad del volante a 90 rev/min 2.3 s 2.3 s
Caudal máximo: bomba de implemento 50 gal/min 190 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función* 50 gal/min 190 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 4.ª función* 42 gal/min 160 l/min
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 4061 psi 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351 psi 30000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª y 4.ª función 4061 psi 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de seguridad máxima de la 3.ª y 4.ª función 4351 psi 30000 kPa
Cilindro de elevación: varillaje de elevación estándar, diámetro de calibre 4.7 pulg 120 mm
Cilindro de elevación: varillaje de elevación estándar, diámetro de varilla 2.6 pulg 65 mm
Cilindro de elevación: varillaje de elevación estándar, carrera 31.1 pulg 789 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de elevación estándar, diámetro de calibre 5.9 pulg 150 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de elevación estándar, diámetro de varilla 3.5 pulg 90 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de elevación estándar, carrera 21.9 pulg 555 mm
Tiempo de ciclo hidráulico: elevación desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima 5.5 s 5.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga (a la máxima altura de elevación) 1.5 s 1.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: flotación hacia abajo desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 9.7 s 9.7 s
Nota * El caudal de la 3.ª y 4.ª función puede ajustarse totalmente del 20 al 100 % del caudal máximo a través de la pantalla secundaria, si esta está instalada. * El caudal de la 3.ª y 4.ª función puede ajustarse totalmente del 20 al 100 % del caudal máximo a través de la pantalla secundaria, si esta está instalada.
Depósito de combustible 51.5 gal (EE. UU.) 195 l
Sistema de refrigeración 7.9 gal (EE. UU.) 30 l
Cárter del motor 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Transmisión: caja de cambios 2.2 gal (EE. UU.) 8.5 l
Ejes delanteros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Ejes traseros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 4.93 gal (EE. UU.) 170 l
Depósito hidráulico 23.8 gal (EE. UU.) 90 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Nota El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1:2019 de la Organización Internacional de Normalización (ISO). El DEF (Diesel Exhaust Fluid, fluido de escape diésel) utilizado en sistemas Cat debe cumplir los requisitos indicados en la norma 22241-1:2019 de la Organización Internacional de Normalización (ISO).
Avance y retroceso: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Avance y retroceso: gama 2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama 3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama 4 25 milla/h 40 km/h
Nota * El control de avance lento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1 a través de la pantalla secundaria, si esta está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). * El control de avance lento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1 a través de la pantalla secundaria, si esta está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph).
Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Otras opciones, como 20.5 R25, radial (L-2), 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radial (L-2), 17.5 R25, radial (L-3), 17.5 R25, radial (L-5), 550/65 R25 radial (L-3), tractor forestal/agricultura 20.5 R25, radial (L-2), 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 12PR (L-2), 20.5-25 12PR (L-3), 20.5-25 16PR (L-5), 17.5 R25, radial (L-2), 17.5 R25, radial (L-3), 17.5 R25, radial (L-5), 550/65 R25 radial (L-3), tractor forestal/agricultura
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Póngase en contacto con su distribuidor Cat para obtener más información.
Nota (2) En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora. En algunas aplicaciones, la capacidad de producción de la pala podría ser superior a la capacidad de los neumáticos, en toneladas-km por hora.
Nota (3) Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina. Caterpillar recomienda que antes de elegir los neumáticos consulte a su proveedor habitual para que analice todas las condiciones de trabajo de la máquina.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II
Delantero Fijo; diferencial de bloqueo (estándar) Fijo; diferencial de bloqueo (estándar)
Trasero Oscilación de ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (opcional) Oscilación de ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (opcional)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, equivalente a 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas) de CO₂. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante, equivalente a 2,717 toneladas métricas (2,99 toneladas) de CO₂.
Presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Presión acústica exterior media (ISO 6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701. Directiva 2000/14/CE de la Unión Europea y Normativa sobre el ruido del Reino Unido de 2001, n.º 1701.
Reciclabilidad 96% 96%
Altura: desde el suelo hasta la cabina** 10.92 pies 3340 mm
Altura: del suelo a la baliza** 12.17 pies 3707 mm
Altura: del suelo al eje central** 2.25 pies 685 mm
Altura: altura libre sobre el suelo** 1.25 pies 386 mm
Longitud: total* 25.08 pies 7656 mm
Longitud: del eje trasero al paragolpes 6.42 pies 1968 mm
Longitud: del enganche al eje delantero 5 pies 1525 mm
Longitud: distancia entre ejes 10 pies 3050 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 9.3 pies 2834 mm
Espacio libre: carga sobre altura** 11 pies 3354 mm
Espacio libre: cucharón horizontal** 11.9 pies 3641 mm
Altura: bulón del cucharón** 13 pies 3969 mm
Altura: total** 17.33 pies 5273 mm
Alcance: cucharón a 45°* 3.75 pies 1146 mm
Altura de transporte: bulón del cucharón 1.33 pies 394 mm
Profundidad de excavación** 4 pulg 101 mm
Anchura: cucharón 9 pies 2750 mm
Anchura: centro de la rodadura 6.83 pies 2083 mm
Radio de giro: en el cucharón 20.08 pies 6120 mm
Anchura: entre neumáticos 8.83 pies 2693 mm
Radio de giro: fuera de los neumáticos 18.16 pies 5546 mm
Radio de giro - Interior de los neumáticos 9.33 pies 2843 mm
Ángulo de recogida en la posición de máxima elevación 54 ° 54 °
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 49 ° 49 °
Ángulo de recogida en posición de transporte 43 ° 43 °
Ángulo de salida 33 ° 33 °
Ángulo de articulación 40 ° 40 °
Peso de funcionamiento 35528 lb 16115 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón.
Nota (2) **Varía en función de los neumáticos. **Varía en función de los neumáticos.
Nota (3) Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cucharón Fusion™ de uso general de 2,5 m³ (3,2 yd³), cuchilla empernable, contrapesos estándar, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 Ib) y neumáticos 20.5 R25 (L-3) XHA2. Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cucharón Fusion™ de uso general de 2,5 m³ (3,2 yd³), cuchilla empernable, contrapesos estándar, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 Ib) y neumáticos 20.5 R25 (L-3) XHA2.
Altura: desde el suelo hasta la cabina** 10.92 pies 3340 mm
Altura: del suelo a la baliza** 12.17 pies 3707 mm
Altura: del suelo al eje central** 2.25 pies 685 mm
Altura: altura libre sobre el suelo** 1.25 pies 386 mm
Longitud: total* 27.58 pies 8397 mm
Longitud: del eje trasero al paragolpes 6.42 pies 1968 mm
Longitud: del enganche al eje delantero 5 pies 1525 mm
Longitud: distancia entre ejes 10 pies 3050 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 11.16 pies 3415 mm
Espacio libre: carga sobre altura** 11.66 pies 3561 mm
Espacio libre: cucharón horizontal** 13.83 pies 4222 mm
Altura: bulón del cucharón** 14.92 pies 4550 mm
Altura: total** 19.2 pies 5853 mm
Alcance: cucharón a 45°* 4.66 pies 1413 mm
Altura de transporte: bulón del cucharón 2 pies 612 mm
Profundidad de excavación** 5.25 pulg 135 mm
Anchura: cucharón 9 pies 2750 mm
Anchura: centro de la rodadura 6.83 pies 2083 mm
Radio de giro: en el cucharón 21.25 pies 6483 mm
Anchura: entre neumáticos 8.83 pies 2693 mm
Radio de giro: fuera de los neumáticos 18.16 pies 5546 mm
Radio de giro - Interior de los neumáticos 9.33 pies 2843 mm
Ángulo de recogida en la posición de máxima elevación 53 ° 53 °
Ángulo de descarga en la posición de máxima elevación 47 ° 47 °
Ángulo de recogida en posición de transporte 48 ° 48 °
Ángulo de salida 33 ° 33 °
Ángulo de articulación 40 ° 40 °
Peso de funcionamiento 36210 lb 16425 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón.
Nota (2) **Varía en función de los neumáticos. **Varía en función de los neumáticos.
Nota (3) Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cucharón Fusion™ de uso general de 2,5 m³ (3,2 yd³), cuchilla empernable, contrapesos estándar, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 Ib) y neumáticos 20.5 R25 (L-3) XHA2. Las dimensiones indicadas corresponden a una máquina configurada con cucharón Fusion™ de uso general de 2,5 m³ (3,2 yd³), cuchilla empernable, contrapesos estándar, protecciones adicionales, operador de 80 kg (176 Ib) y neumáticos 20.5 R25 (L-3) XHA2.

938 Equipos estándar

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

CABINA DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg)
  • Control de temperatura automático
  • Cabina, estructura ROPS/FOPS cerrada presurizada e insonorizada
  • Sistema de arranque por pulsación
  • Pantalla táctil de 8 pulgadas
  • Dial de pulsación breve con control en pantalla
  • Palanca tipo joystick programable
  • Soportes para vasos
  • Retrovisores exteriores con parabólica inferior
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Iluminación interior de la cabina, puerta
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Sistema de operador no presente
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Controles de implementos electrónicos montados en el asiento, ajustables
  • Ventanillas deslizantes laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante inclinable
  • Luna delantera tintada
  • Lavaparabrisas/limpiaparabrisas con depósito de agua, 2 velocidades e intermitente, frontal
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua, trasero
  • Elementos necesarios para el montaje
  • Horómetro digital, odómetro y tacómetro
  • Velocímetro digital e indicador de dirección
  • Indicador de temperatura del refrigerante del motor
  • Niveles de combustible y fluido de escape diésel
  • Indicador de temperatura del aceite hidráulico

TREN DE POTENCIA

  • Motor Cat C7.1
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Régimen de motor automático
  • Bloqueo de diferencial automático
  • Conformidad con Tier 4 Final/Stage V de la UE
  • Turboalimentado y postenfriado
  • Respiradero del cárter filtrado
  • Filtro de partículas diésel
  • Reducción catalítica selectiva
  • Filtro de aire seco
  • Protección del refrigerante hasta –34 °C (–29 °F)
  • Bomba de cebado de combustible automática
  • Separador de agua y combustible
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Protecciones de la junta del eje
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Ejes motrices de lubricación permanente
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
  • Modos de operador (TC, Hystat,
  • pedal único y hielo)
  • Agresividad de los cambios de sentido (rápido, medio, lento)
  • Control automático del par de las ruedas, ajuste del par de las ruedas
  • Control de avance lento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Sistema de refrigeración de un plano, densidad espaciada de 6 aletas por pulgada
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Orificio de análisis programado de aceite (S·O·S℠, Scheduled Oil Sampling), motor, refrigerante, transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Mecanismos automáticos de parada de cucharón y horquilla, ajustables dentro de la cabina
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes finales mecánicos
  • Control del modo de precisión (rápido, medio, lento)
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulicos y
  • Orificios S·O·S
  • Mirilla hidráulica, visible
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos con palanca tipo joystick montados en el asiento
  • 250 horas de demostración de Cat Payload

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina (2)
  • Baterías, 1000 CCA (2), sistema de 24 voltios, interruptor de desconexión
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces de freno traseras e intermitentes LED
  • Motor de arranque con reducción de engranajes de servicio pesado
  • Product Link™ Elite
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables
  • Luces de carretera delanteras y traseras

OTROS

  • Puertas de compartimento de amplio acceso con fuerza de apertura/cierre ajustable
  • Varillaje de carga de elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura
  • Intervalos de servicio de 1000 horas (después de las 500 horas iniciales)

938 Equipos optativos

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

CABINA DEL OPERADOR

  • Dirección con palanca tipo joystick: 40 km/h (25 mph)
  • Paquetes de radio
  • Columna de dirección telescópica
  • Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo medio
  • Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y soporte lumbar neumático. El asiento está calefactado y ventilado en respaldo y banqueta.
  • Detección trasera de objetos
  • Cámara con múltiples vistas
  • Cámara de visión delantera, montada en el techo
  • Retrovisores exteriores calefactados (2)
  • Retrovisores exteriores calefactados y con ajuste eléctrico (2)
  • Retrovisores interiores (2)
  • Cortina parasol, delantera y trasera
  • Plataforma para lavado de parabrisas
  • Antefiltro eléctrico para mantener fresco el aire de la cabina
  • Protecciones de cabina

TREN DE POTENCIA

  • Diferencial, patinaje limitado, trasero
  • Protecciones de tren de potencia
  • Control de presión de los neumáticos (TPM, Tire Pressure Monitoring)
  • Varias opciones de neumáticos
  • Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Caudal auxiliar, tercera y cuarta función
  • Conexiones y desconexiones bajo presión
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla
  • Lubricación automática, integrada en la pantalla
  • Aceite biodegradable
  • Paquetes para suciedad (baja, media, alta)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Equipo de arranque en frío
  • Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000CCA (4 en total)
  • Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor y DEF
  • Luz de baliza, estroboscópica
  • Protecciones de luces

OTROS EQUIPOS OPCIONALES

  • Varillaje, elevación alta
  • Acoplamiento (Fusion e ISO 23727:2009)
  • Contrapeso pesado
  • Contrapeso para áridos
  • Impresora Cat Payload
  • Protecciones de cilindros
  • Variedad de implementos

Compare 938 con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS