13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Roca 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
200 pulg
5080 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 13,8 m³ (18 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420

Anchura del cucharón 200 pulg 5080 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 28504 lb 12929 kg
Capacidad 13.8 m³ 18 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 3055 lb/yd³ 1812 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 3333 lb/yd³ 1977 kg/m³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 13,8 m³ (18 yd³) - 630-2420 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL