13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Granito de servicio pesado 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
196 pulg
4980 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para granito en servicio pesado de 13 m³ (17 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 13 m³ (17 yd³) - 630-4954

Anchura del cucharón 196 pulg 4980 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 14786 kg 32598 lb
Capacidad 13 m³ 17 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³
Aplicación Granito para servicio pesado Granito para servicio pesado
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 13 m³ (17 yd³) - 630-4954 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL