Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
VCE
VCE
Anchura
134.4 pulg
3413 mm
Peso
5972 lb
2709 kg

Información general

Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series

Interfaz VCE VCE
Anchura 134.4 pulg 3413 mm
Peso 5972 lb 2709 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 5,7 m³ (7,50 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio