24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Roca 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
6240 mm
246 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 24,5 m³ (32 yd³) para la pala de ruedas 995. Consejos para cucharones disponibles: carbón, abrasión extrema, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404

Anchura del cucharón 6240 mm 246 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 47408 lb 21504 kg
Capacidad 32 yd³ 24.5 m³
Densidad nominal (elevación alta) 3540 lb/yd³ 2100 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 2100 kg/m³ 3540 lb/yd³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 24,5 m³ (32 yd³) - 627-8404 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL