Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura
72 pulg
3568 mm
Peso
8157 lb
3700 kg

Información general

Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series

Interfaz Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat Se utiliza con bulón o con acoplamiento con mecanismo de enganche al bulón Cat
Anchura 72 pulg 3568 mm
Peso 8157 lb 3700 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No
Capacidad 1.83 yd³ 1.4 m³

Compare Cucharón de uso general de 7,0 m³ (9,25 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio