12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Granito de servicio pesado 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
196 pulg
4980 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para granito en servicio pesado de 12,2 m³ (16 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321

Anchura del cucharón 196 pulg 4980 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 31932 lb 14484 kg
Capacidad 12.2 m³ 16 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³
Aplicación Granito para servicio pesado Granito para servicio pesado
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 12,2 m³ (16 yd³) - 635-9321 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL