Vista derecha
NUEVO

Cucharones de alto volteo 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
119.4 pulg
3032 mm
Altura
74 pulg
1879 mm
Peso
4907.5 lb
2226 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 119.4 pulg 3032 mm
Altura 74 pulg 1879 mm
Peso 4907.5 lb 2226 kg
Longitud 79.8 pulg 2027 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de cuchilla base 1.6 pulg 40 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 5,0 m3 (6,5 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.