Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Fusion
Fusion
Anchura
87 pulg
3201 mm
Peso
4310 lb
1955 kg

Información general

Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series

Interfaz Fusion Fusion
Anchura 87 pulg 3201 mm
Peso 4310 lb 1955 kg
Capacidad 1.66 yd³ 1.27 m³
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No) No No

Compare Cucharón de uso general de 3,8 m³ (5,00 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio