Imagen de estudio

Uso general Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) Performance Series

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Interfaz
Con bulones
Con bulones
Anchura
126 pulg
3201 mm
Peso
4828 lb
2190 kg

Información general

Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) Performance Series

Especificaciones del producto para Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) Performance Series

Interfaz Con bulones Con bulones
Anchura 126 pulg 3201 mm
Peso 4828 lb 2190 kg
¿Admite protectores de barras laterales? (Sí/No) No No
¿Se incluyen cuchillas empernables o soldadas? (Sí/No)

Compare Cucharón de uso general de 4,2 m³ (5,50 yd³) Performance Series con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Imagen de estudio

Imagen de estudio