Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
107.2 pulg
2723 mm
Altura
67.6 pulg
1716 mm
Peso
3851.5 lb
1747 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable

Anchura 107.2 pulg 2723 mm
Altura 67.6 pulg 1716 mm
Peso 3851.5 lb 1747 kg
Longitud 73.9 pulg 1877 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (L50) Acoplamiento con bulón de bloqueo horizontal (L50)
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 3,5 m3 (4,6 yd3), Acoplamiento ISO, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.