12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Roca 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
4824 mm
190 pulg
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 12,2 m³ (16 yd³) para la pala de ruedas 992. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971

Anchura del cucharón 4824 mm 190 pulg
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 21129 lb 9584 kg
Capacidad 12.2 m³ 16 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 3035 lb/yd³ 1801 kg/m³
Densidad nominal (elevación estándar) 2088 kg/m³ 3520 lb/yd³
Aplicación Roca Roca
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón

Compare 12,2 m³ (16 yd³) - 631-8971 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL