12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Roca 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
200 pulg
5080 mm
Tipo de cuchilla
Pala
Pala
Estilo GET
Advansys
Advansys

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 12,2 m³ (16 yd³) para la pala de ruedas 993. Consejos para cucharones disponibles: carbón, de servicio general, alta abrasión, ARM alta abrasión, uso intensivo, ARM uso intensivo, penetración intensa. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439

Anchura del cucharón 200 pulg 5080 mm
Tipo de cuchilla Pala Pala
Estilo GET Advansys Advansys
Peso del cucharón 12346 kg 27218 lb
Capacidad 12.2 m³ 16 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 12,2 m³ (16 yd³) - 630-2439 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL