14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Roca 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura del cucharón
5080 mm
200 pulg
Tipo de cuchilla
Pala dentada
Pala dentada
Estilo GET
No aplicable
No aplicable

Información general

Cucharón LWL

Cucharón para roca de 14,9 m³ (19,5 yd³) para la pala de ruedas 993. Póngase en contacto con su distribuidor para más información sobre opciones de protección contra el desgaste.

Especificaciones del producto para 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870

Anchura del cucharón 5080 mm 200 pulg
Tipo de cuchilla Pala dentada Pala dentada
Estilo GET No aplicable No aplicable
Peso del cucharón 13914 kg 30675 lb
Capacidad 14.9 m³ 19.5 yd³
Densidad nominal (elevación alta) 1673 kg/m³ 2820 lb/yd³
Densidad nominal (elevación estándar) 3080 lb/yd³ 1827 kg/m³
Tipo de accesorio Con bulón Con bulón
Aplicación Roca Roca

Compare 14,9 m³ (19,5 yd³) - 316-5870 con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Cucharón LWL

Cucharón LWL