Manipulador de Áridos 938M

Palas de ruedas pequeñas Manipulador de Áridos 938M

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Potencia bruta máxima
188 hp
140 kW
Peso de funcionamiento
36839 lb
16710 kg
Capacidades de los cucharones
2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)
2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)

Información general

Configurada para el éxito

El Manipulador de Áridos Cat® 938M establece un nuevo referente de productividad, eficiencia del combustible y comodidad. El motor C7.1 de par elevado y baja velocidad funciona en combinación con un tren de potencia inteligente Hystat para proporcionar de serie una gran eficiencia del combustible. El varillaje en Z optimizado en combinación con los cucharones Performance Series con mayor resistencia al desgaste aumentan la resistencia del cucharón y su carga útil. Niveles de sonido extremadamente bajos, cabina amplia y espaciosa y controles intuitivos que hacen que resulte cómodo trabajar durante todo el día e incluso la noche. Experimente este nuevo referente en el sector.

Ventajas

Reducción del 30% Velocidad del motor

Régimen del motor más bajo que reducen el consumo de combustible.

MAYOR Control

Control más preciso con intervalos de parada regulares y predecibles.

Nivel de ruido de 68 dB(A) líder en el sector

Funcionando a 1600 rev/min en modo estándar.

Especificaciones del producto para Manipulador de Áridos 938M

Potencia bruta máxima 188 hp 140 kW
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 l
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 664 pie·lbf 900 N·m
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 173 hp 129 kW
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 168 hp 125 kW
Nota (4) Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual). Rendimiento del supresor de chispa según la normativa: cumple los requisitos de EN 1834-1.2000 (sección 6.4.2 prueba visual).
Potencia neta nominal a 1600 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 171 hp 126 kW
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 190 hp 140 kW
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: ISO 9249 (DIN) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 186 hp 137 kW
Par bruto máximo: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 642 pie·lbf 870 N·m
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 628 pie·lbf 852 N·m
Potencia nominal neta 182 hp 136 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 188 hp 140 kW
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta nominal máxima: ISO14396 188 hp 140 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 (modo de potencia estándar): Velocidad 1-3*) 628 pie·lbf 852 N·m
Potencia neta nominal a 1800 rev/min: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 182 hp 136 kW
Potencia neta nominal: 1600 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 169 hp 126 kW
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (modo de potencia de rendimiento: Velocidad 1-4) 188 hp 140 kW
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) (modo de potencia estándar: Velocidad 1-3*) 175 hp 129 kW
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 649 pie·lbf 880 N·m
Nota (3) El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión. El motor mantiene la potencia especificada hasta los 3000 m (10 000 pies) de altitud. La reducción automática de la potencia del motor protege los sistemas hidráulico y de transmisión.
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (DIN) 190 hp 140 kW
Nota (1) *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar. *La potencia y el par de la gama 4 son equivalentes al modo de rendimiento con la tecnología de potencia por gama de Caterpillar.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para el estándar especificado e indican la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones ventilador a la velocidad especificada.
Potencia neta nominal: 1800 rev/min: ISO 9249 (1977)/EEC 80/1269 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia rendimiento: Velocidad 1-4) 184 hp 137 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 173 hp 129 kW
Emisiones El motor Cat C7.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 Final de Corea. El motor Cat C7.1 cumple los estándares de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU., Stage V de la UE y Tier 4 Final de Corea.
Potencia bruta nominal máxima: velocidad máxima del motor (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Par neto máximo: SAE J1349 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 627 pie·lbf 850 N·m
Par neto máximo: ISO 9249 (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 650 pie·lbf 882 N·m
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 186 hp 137 kW
Potencia neta: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 184 hp 137 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396, sistema métrico (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 190 hp 140 kW
Potencia neta: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 183 hp 137 kW
Potencia neta: SAE J1349 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 170 hp 127 kW
Potencia neta (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 1600 r/min 1600 r/min
Potencia bruta máxima: ISO 14396, sistema métrico (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 176 hp 129 kW
Potencia neta (modo de potencia de rendimiento: gama 1-4) 1800 r/min 1800 r/min
Potencia bruta nominal máxima: ISO 14396 (sistema métrico) 190 hp 140 kW
Potencia neta: ISO 9249 (sistema métrico) a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 172 hp 127 kW
Par neto máximo: ISO 9249 (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 628 pie·lbf 852 N·m
Potencia neta: ISO 9249 a la velocidad mínima del ventilador (modo de potencia estándar: gama 1-3*) 170 hp 127 kW
Capacidades de los cucharones 2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3) 2,9-5,0 m3 (3,8-6,5 yd3)
Peso de funcionamiento 36839 lb 16710 kg
Nota (2) ^Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera, paquete de arranque en frío y neumáticos 23.5R25. ^Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera, paquete de arranque en frío y neumáticos 23.5R25.
Nota (1) **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales. **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales.
Peso de funcionamiento (2) 16 710 kg (36 839 lb)^ 16 710 kg (36 839 lb)^
Peso de funcionamiento (1) 16 199 kg (35 712 lb)** 16 199 kg (35 712 lb)**
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
Nota (2) La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa. La etiqueta medioambiental Blue Angel es opcional únicamente en Europa.
Nota (1) * Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor. * Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanillas de la cabina cerradas y con el ventilador de refrigeración del motor al 70 % de su velocidad máxima. El nivel de ruido puede variar a distintas velocidades del ventilador de refrigeración del motor.
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II
Niveles de sonido declarados Niveles de presión acústica declarados
– Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Niveles de presión acústica declarados
– Nivel de presión acústica en los oídos del operador (ISO 6396:2008): 68 dB(A)*
– Nivel de potencia acústica exterior (ISO 6395:2008): 101 dB(A)*
Caudal máximo: bomba de dirección 34 gal/min 130 l/min
Tiempos de ciclo de dirección: del tope izquierdo al tope derecho; régimen mínimo: caudal de la bomba limitado 3.1 s 3.1 s
Par de dirección máximo: 40° (a giro pleno) 31398 pie·lbf 42570 N·m
Tiempos de ciclo de dirección: del tope izquierdo al tope derecho; régimen máximo: velocidad del volante de dirección a 90 rev/min 2.3 s 2.3 s
Par de dirección máximo: 0° (máquina recta) 42506 pie·lbf 57630 N·m
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de calibre 3.1 pulg 80 mm
Cilindro de dirección, doble acción: diámetro de varilla 2 pulg 50 mm
Cilindro de dirección, doble acción: carrera 15.7 pulg 399 mm
Nota (1) El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción. El sistema de dirección usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de doble acción.
Presión de trabajo máxima: bomba de dirección 3500 psi 24130 kPa
Nota (2) Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg).
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de seguridad máxima de la 3.ª y 4.ª función 4351 psi 30000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª y 4.ª función 4061 psi 28000 kPa
Nota (1) El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción. El sistema de implemento usa una bomba de caudal variable dedicada con detección de carga con dos cilindros de elevación de doble acción y un cilindro de inclinación de doble acción.
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de calibre 5.9 pulg 150 mm
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351 psi 30000 kPa
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modalidad de potencia estándar a 1600 rev/min, descarga (en la posición de máxima elevación) 1,5/1,7 segundos 1,5/1,7 segundos
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min/modo de potencia estándar a 1600 rev/min, tiempo total del ciclo 9,7/10,6 segundos 9,7/10,6 segundos
Cilindro de inclinación, doble acción: diámetro de varilla 3.5 pulg 90 mm
Caudal máximo: bomba de implemento 50 gal/min 190 l/min
Nota (2) Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg). Los valores de caudal que se indican corresponden a una máquina en funcionamiento en modalidad de potencia de máximo rendimiento (1800 rev/mpulg).
Cilindro de inclinación, doble acción: carrera 21.9 pulg 555 mm
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, elevación (desde el nivel del suelo hasta la elevación máxima) 5,5/6,2 segundos 5,5/6,2 segundos
Caudal máximo: bomba de implemento, 3.ª función* 50 gal/min 190 l/min
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 4.ª función* 42 gal/min 160 l/min
Nota (3) * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada. * El caudal de la 3.ª y 4.ª función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del caudal máximo con la pantalla secundaria, si está instalada.
Cilindro de elevación, doble acción: carrera 31.1 pulg 789 mm
Presión de trabajo máxima: bomba de implemento 4061 psi 28000 kPa
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de calibre 4.7 pulg 120 mm
Tiempos de ciclo: rendimiento (HP+) a 1800 rev/min; modo de potencia estándar a 1600 rev/min, flotación hacia abajo (desde la elevación máxima hasta el nivel del suelo) 2,7/2,7 segundos 2,7/2,7 segundos
Cilindro de elevación, doble acción: diámetro de varilla 2.6 pulg 65 mm
Presión de alivio, cilindro de inclinación: presión de trabajo máxima de la 3.ª función 4061 psi 28000 kPa
Caudal máximo: bomba de implemento: caudal máximo de la 3.ª función* 50 gal/min 190 l/min
Ejes traseros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Sistema hidráulico: incluido el depósito 44.9 gal (EE. UU.) 170 l
Depósito hidráulico 23.8 gal (EE. UU.) 90 l
Depósito de líquido de escape diésel (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5 gal (EE. UU.) 19 l
Cárter del motor 5.3 gal (EE. UU.) 20 l
Sistema de refrigeración 8.5 gal (EE. UU.) 32 l
Ejes delanteros 9.2 gal (EE. UU.) 35 l
Transmisión: caja de cambios 2.9 gal (EE. UU.) 11 l
Depósito de combustible 51.5 gal (EE. UU.) 195 l
Frenos, estacionamiento Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente Accionamiento por muelle liberado hidráulicamente
Eje trasero: ayuda a la tracción, opcional Diferencial de patinaje limitado Diferencial de patinaje limitado
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 23.5 R25 ± 7 grados ± 7 grados
Eje trasero Oscilante Oscilante
Eje trasero: ángulo de oscilación por tamaño de neumáticos, 20.5 R25, 550/65, 600/65 y 650/65 ± 10,5 grados ± 10,5 grados
Nota (2) Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes. Las llantas para desplazamiento deben cumplir las normativas europeas correspondientes.
Nota (1) El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia. El tren de potencia está regulado por el sistema de gestión inteligente de la potencia exclusivo de Caterpillar para ofrecer máximo rendimiento y eficiencia.
Frenos, servicio Discos exteriores sumergidos en aceite Discos exteriores sumergidos en aceite
Nota (3) *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 20 km/h (12,4 mph) en el modelo 938M. *El eje delantero con diferencial de bloqueo puede conectarse en movimiento hasta su par total a 20 km/h (12,4 mph) en el modelo 938M.
Eje delantero Fijo Fijo
Eje delantero: ayuda a la tracción** Diferencial de bloqueo (estándar) Diferencial de bloqueo (estándar)
Eje delantero: ayuda a la tracción* Diferencial de bloqueo (estándar) Diferencial de bloqueo (estándar)
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada 23466 lb 10647 kg
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada (2) 10 662 kg (23 504 lb)^ 10 662 kg (23 504 lb)^
Carga límite de equilibrio con la máquina completamente girada (1) 10 551 kg (23 260 lb)** 10 551 kg (23 260 lb)**
Nota (2) ^Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera, paquete de arranque en frío y neumáticos 23.5R25. ^Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo, protectores opcionales, guardabarros de carretera, paquete de arranque en frío y neumáticos 23.5R25.
Nota (1) **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales. **Manipulador de áridos equipado con contrapeso completo y protectores opcionales.
Avance y retroceso: gama 4 25 milla/h 40 km/h
Nota * El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph). * El control de corrimiento permite una capacidad de ajuste máxima de la gama de velocidad, desde 1 km/h (0,6 mph) hasta 13 km/h (8 mph) en la gama 1, a través de la pantalla secundaria, si está instalada. El valor predeterminado de fábrica es 7 km/h (4,4 mph).
Avance y retroceso: gama 1* 1-13 km/h (0,6-8 mph) 1-13 km/h (0,6-8 mph)
Avance y retroceso: gama 2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama 3 17 milla/h 27 km/h
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global – 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2. El sistema de aire acondicionado de esta máquina contiene el refrigerante con gas fluorado de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global – 1430). El sistema contiene 1,9 kg de refrigerante, que tiene un equivalente de 2,717 toneladas métricas de CO2.
Reciclabilidad 94% 94%

Manipulador de Áridos 938M Equipos estándar

TREN DE POTENCIA

  • Protecciones de las juntas del eje Duo-Cone™
  • Protecciones de la junta del eje
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Característica de reducción de funcionamiento en vacío automático
  • Motor Cat C7.1
    - Modos de potencia (estándar y rendimiento)
    - Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    - Turboalimentado y postenfriado
    - Filtro de partículas diésel (instalado de por vida)
  • Motor Cat C7.1 ACERT: – Modos de potencia (estándar y rendimiento) – Potencia por gama (alta potencia en la gama 4) – Turboalimentado y postenfriado – Respiradero del cárter con filtro – Filtro de partículas diésel (instalado de por vida)
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Protección refrigerante hasta –34 °C (–29 °F)
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Bloqueo del diferencial en el eje delantero
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Filtro de aire seco
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Frenos de discos bañados en aceite, estancos y totalmente hidráulicos
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    - Modos del operador (predeterminado, TC, Hystat y hielo)
    - Agresividad del cambio de dirección (rápido, medio, lento)
    - Control de la fuerza de tracción, ajuste de par de rueda
    - Control de corrimiento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Bomba de cebado de combustible automática
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Separador de agua y combustible
  • Sistema de refrigeración de un plano con densidad de seis aletas por pulgada.
  • Ventilador de refrigeración de actuación proporcional y accionamiento hidráulico
  • Orificios de toma de muestras de aceite
  • Transmisión hidrostática inteligente: – Modos del tren de potencia – Agresividad de los cambios de sentido – Control de la fuerza de tracción en las ruedas, ajuste de par de ruedas – Control de corrimiento, ajuste de velocidad de desplazamiento
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima
  • Ejes motrices de lubricación permanente
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Paquete de enfriamiento de 6 aletas por pulgada muy espaciadas
  • Orificios de toma de muestras S·O·SSM
  • Bloqueo del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de elevación, bajada e inclinación, ajustables en la cabina
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes finales mecánicos
  • Control del modo de precisión (rápido, medio, lento)
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Paradas de elevación, descenso y vuelco automáticas.
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Modos de cucharón y horquilla, ajustables desde la cabina
  • Controles hidráulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento
  • Amortiguación por cilindro en mecanismos de parada y topes
  • Control preciso de modo en el modo de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles hidráulicos de palanca tipo joystick montados en el asiento

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Baterías, 1000 CCA (2), sistema de 24 V, interruptor de desconexión
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces traseras LED
  • Alternador, 115 A, servicio pesado
  • Product Link PRO con tres años de suscripción
  • Fuente de alimentación de 12 V en cabina (2)
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Baterías, sistema de 1000 CCA (2) y 24 voltios
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables
  • Alarma de marcha atrás
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Motor de arranque con reducción de engranajes de servicio pesado
  • Product Link PRO con suscripción
  • Terminal de arranque forzado remoto
  • Disyuntores principales y de función crítica reiniciables

CABINA DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de gran visibilidad de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
  • Control de temperatura automático
  • Cabina, presurizada
  • Cámara de visión trasera
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3 pulg), con alarma audible e indicador
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Control de temperatura automático
  • Espejo simple
  • Cabina, cerrada y presurizada
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Soportes para vasos
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Retrovisores exteriores calefactados con parabólica inferior
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Desbloqueo de puerta de cabina a nivel del suelo
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Indicadores: – Horómetro digital, odómetro, tacómetro, velocidad de desplazamiento e indicador de dirección – Indicador de temperatura del refrigerante del motor – Nivel de combustible y de líquido de escape diésel – Indicador de temperatura del aceite hidráulico
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Bloqueo de control hidráulico
  • Luna delantera tintada
  • Iluminación interior de cabina, puerta y techo
  • Limpiaparabrisas/lavaparabrisas con depósito de agua, 2 velocidades e intermitente, luces delanteras, limpiaparabrisas, intermitente
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Asiento con suspensión, tela
  • Compartimento para almacenamiento de comida
  • Pilotos de aviso
  • Altavoces para preinstalación de radio
  • Ventanilla trasera antiescarcha eléctrica
  • Controles montados en el asiento, ajustables
  • Ventanillas correderas laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, intermitente
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante de dirección telescópico y abatible
  • Limpia/lavaparabrisas con depósito de agua, delantero y trasero

OTROS EQUIPOS ESTÁNDAR

  • Puertas de compartimento de amplio acceso con fuerza de apertura/cierre ajustable
  • Varillaje de barra en Z optimizado Cat con elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación, con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura y cubiertas
  • Puertas de acceso al compartimento amplias
  • Varillaje de carga de elevación en paralelo
  • Enganche de recuperación con pasador
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimentos con cerradura y cubiertas

Manipulador de Áridos 938M Equipos optativos

Cabina Deluxe (de serie en Europa):

  • Control de soplador automático
  • Retrovisores calefactados ajustables eléctricamente (2)
  • Iluminación LED interior
  • Pantalla secundaria para modificar los ajustes

EQUIPOS OPCIONALES

  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Caudal auxiliar, tercera y cuarta función
  • Diferencial, patinaje limitado, trasero
  • Luz de baliza, estroboscópica
  • Cabina Deluxe (de serie en Europa)
    - Cámara, visión trasera integrada en la pantalla avanzada
    - Retrovisores calefactados exteriores con ajuste eléctrico (2)
    - Pantalla secundaria para activar funciones y ajustar parámetros
    - Iluminación LED interior
    - Cortina parasol, delantera y trasera
    - Pantalla táctil secundaria
    - Activación de la velocidad del control de amortiguación ajustable
    - Recordatorios de mantenimiento preventivo
    - Función de ayuda integrada (26 idiomas)
  • Cámara, montada en el techo, visión delantera con pantalla aparte
  • Paquete de arranque en frío
    - Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000 CCA (4 en total)
  • Contrapeso, opciones adicionales
  • Acoplamiento, (Fusion e ISO 23727)
  • Paquetes para suciedad (baja, media, alta)
  • Guardabarros (cubierta extendida y cobertura total)
  • Paquetes de protección
  • Varillaje, elevación alta
  • Luces, auxiliares, halógenas o LED con luces del compartimento del motor y DEF
  • Tecnología Payload
    - Cat Production Measurement (CPM)
    - Impresora de CPM
  • Product Link ELITE con capacidades instalación de software, registro de datos, histograma y mapas de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Detección trasera de objetos
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable mediante la pantalla secundaria
  • Asientos:
    - Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo medio
    - Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y apoyo lumbar neumático. El asiento está calefactado y ventilado en respaldo y banqueta.
  • Dirección
    - Modo doble y secundario
  • Control de presión de los neumáticos (TPM, Tire Pressure Monitoring)

Equipo de arranque en frío:

  • Sistema de ayuda al arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1000 CCA (4 en total)

Protecciones

  • Tren de potencia, (inferior, lateral, del eje motriz y del cárter)
  • Parabrisas y luces
  • Cilindros, inclinación y dirección

Paquetes de radio:

  • Preinstalación de radio con Bluetooth
  • Radio, AM/FM con Bluetooth y reloj
  • Radio, AM/FM con reproductor de CD Deluxe, banda de información meteorológica, Bluetooth y reloj

Asientos:

  • Asiento Deluxe: asiento de tela totalmente ajustable con suspensión neumática y respaldo alto
  • Asiento Premium: asiento de cuero y tela totalmente ajustable con suspensión neumática, respaldo alto y soporte lumbar neumático. Cojín inferior y respaldo con calentador y enfriador.

Dirección:

  • Modo doble y secundario

Neumáticos:

  • Estructura diagonal, 17.5, 20.5-25
  • Radial, 17.5, 20.5, 23.5, 550/65, 600/65, 650/65 R25

Compare Manipulador de Áridos 938M con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Control remoto Cat Command para construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que aparta a los operadores de la máquina y los aleja de posibles peligros cuando trabajan con materiales peligrosos o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control suave y preciso para una eficiencia y productividad óptimas.

Explorar tecnología
  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

1 - 8 De 9 Items Elementos
Anterior Sig.

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina las conjeturas de la gestión de flotas con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba los datos de los equipos sin problemas en su ordenador de sobremesa o dispositivo móvil, todo ello desde una cómoda solución centralizada para tomar decisiones informadas en todo momento.

Explorar tecnología