Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de alto volteo 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
107.2 pulg
2723 mm
Altura
67.6 pulg
1716 mm
Peso
5033.1 lb
2283 kg

Información general

Una mayor altura de descarga significa un mejor rendimiento en las aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable

Anchura 107.2 pulg 2723 mm
Altura 67.6 pulg 1716 mm
Peso 5033.1 lb 2283 kg
Longitud 73 pulg 1853 mm
Capacidad 4.6 yd³ 3.5 m³
Grosor de cuchilla base 1 pulg 25 mm
Grosor de la cuchilla 1 pulg 25 mm
Tipo de interfaz Acoplamiento Fusion™ Acoplamiento Fusion™
Sistema hidráulico requerido 3.ª válvula 3.ª válvula

Compare 3,5 m3 (4,6 yd3), Fusion™, Cuchilla empernable con otros productos considerados habitualmente.